製品の公開
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    5つ星のうち4.84.8(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    PerfectCook360、VaporBake®、ダブルオーブンを搭載したエレクトロラックス コンロ。おいしいレシピを生み出し、キッチンを素敵に見せるテクノロジーです。

    PerfectCook360、VaporBake®、ダブルオーブンを備えた新しいElectrolux 5バーナーブラックストーブ(FE5DP)は、お気に入りのレシピを調理する際の機敏性と品質をさらに高めるだけでなく、その黒い色と頑丈なデザインにより、キッチンをより美しく洗練されたものにします。

    PerfectCook360 テクノロジーは、オーブンと密閉空洞および対流を組み合わせ、食品を最大 25%¹ 速く、より均一に焼くことを可能にします。

    密閉キャビティにより温度制御が向上し、熱損失が少なくなります。一方、対流により内部ファンが熱風を均等に循環させ、オーブンの隅々まで均一な温度を保ちながら、すべてを均等に焼き上げます。

    VaporBake® を使って調理すると、特にパンやパスタの食感、歯ごたえ、風味が最大 2 倍になります。

    料理を再加熱する必要がある場合は、スチーム加熱により食品を乾燥させずに風味と香りを保つことができる Steam Regenerate を使用してください。

    ダブルオーブンには、35.1L の上部オーブンと 108.9L の下部オーブンが付いています。両方を使用すると、味が混ざることなく 2 つの料理を同時に調理できるため、より実用的で時間の節約になります。

    強化ガラスのテーブルトップは、滑らかで耐久性のある表面を備え、キッチンにモダンなデザインを提供します。また、当社の Web サイトで製品を登録すると、2 年間の保証3 を受けることができます。

    マルチフレームは炎の分散を改善して効率を高め、大きな鍋の使用に最適です。

    さらに、エレクトロラックス 5 バーナー ブラック FE5DP ストーブには、必要な調理時間をプログラムするタイマーが付いており、調理の最後には警告音が鳴るので、オーブンをオフにする正確なタイミングを常に把握できます。

    1. PerfectCook360 機能を備えたストーブと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブを比較した社内テストの結果。
    2. VaporBake® 機能を備えた FE5IB モデルと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブ/オーブンを比較した社内テストの結果。
    3. ガラス テーブルのみ、消費者が Electrolux の Web サイトで請求書の発行から 3 か月以内に製品を登録した場合、汚れ、欠け、割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    4. FastClean コーティングのみ、消費者が Electrolux の Web サイトで請求書の発行から 3 か月以内に製品を登録した場合、汚れ、欠け、ひび割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and bread by up to 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Tempered glass table:

      Modern design on a smooth, resistant surface with a 2-year guarantee3.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee4.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      3 oven shelves:

      Upper oven with one manual shelf and lower oven with two shelves, one manual and one self-sliding.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

    技術仕様
    • Unique refFE5DP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションStove Floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)962
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)652
    関連
    • 正味重量(kg)54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Ovens and Stoves

    対応地域

    南アメリカ