製品の公開
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Google翻訳”,

    VaporBake®、PerfectCook360、Grill を搭載した新しい Experience ビルトイン コンロには、短時間で完璧な料理を作るための最高のテクノロジーが搭載されています。

    エレクトロラックス エクスペリエンス グレー 5 バーナー ビルトイン コンロ ガラス テーブル、PerfectCook360、VaporBake® 付き (FE5EC)

    VaporBake®、PerfectCook360、グリルを備えた新しいElectrolux Gray 5バーナービルトインストーブ(FE5EC)は、あなたとあなたの家族全員に最高の体験を提供するテクノロジーを組み合わせています。

    容量が 108.9 リットルのこのコンロは、よりおいしく、より健康的で、より均一なレシピを素早く調理したい方に最適です。

    PerfectCook360 テクノロジーは、密閉されたキャビティと対流オーブンを組み合わせたもので、より優れた断熱性を提供し、オーブン内の熱気の循環を改善する構造になっています。

    これにより、ストーブは最大 25%¹ 速く均一に焼くことができます。

    VaporBake® 機能は、自家製パスタやパンの調理の質を高め、食品のカリカリ感、食感、風味を最大 2 倍² まで高めます。

    Steam Regenerate を使用すると、料理を乾燥させずに再加熱し、新鮮さ、風味、香りを取り戻すことができます。

    強化ガラス製のテーブルはモダンなデザインで、表面が滑らかで耐久性があり、お手入れが簡単です。また、当社の Web サイトで製品を登録すると、2 年間³ の保証が受けられます。

    レシピを仕上げるには、グリルを使用して食品の表面を焼いて焦げ目をつけるだけで、料理の食感が増します。

    マルチフレームは炎の分散が優れているため効率が高く、大きな鍋に最適です。

    さらに、エレクトロラックス エクスペリエンス グレー クッカー (FE5EC) にはタイマーも装備されており、希望の調理時間をプログラムし、調理終了時に終了を知らせる音声警告を発します。

    1. PerfectCook360 機能を備えたストーブと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブを比較した社内テストの結果。
    2. VaporBake® 機能を備えた FE5IB モデルと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブ/オーブンを比較した社内テストの結果。
    3. ガラス テーブルのみ、消費者が Electrolux の Web サイトで請求書の発行から 3 か月以内に製品を登録した場合、汚れ、欠け、割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    4. FastClean コーティングのみ、消費者が請求書の発行から 3 か月以内に Electrolux の Web サイトで製品を登録した場合、汚れ、欠け、ひび割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and all evenly.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread by up to 2 times.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Grill:

      Use it to finish your recipes. Grill and brown the outside of the food and get the best results in crispness on the outside and tenderness on the inside.

    技術仕様
    • Unique refFE5EC
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションStove Floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)685
    • 幅(mm)813
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 正味重量(kg)42.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Ovens and Stoves

    対応地域

    南アメリカ