製品の公開
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    5つ星のうち4.94.9(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    VaporBake®、PerfectCook360、グリルを備えたエクスペリエンス ビルトイン クッカーは最高のテクノロジーを備えており、短時間で素晴らしい料理を調理します。

    VaporBake®、PerfectCook360、グリルを備えた新しいElectrolux Black 5バーナービルトインクッカー(FE5EP)は、レシピを準備する際に機敏さを求める人に最適です。これがあれば、料理がさらにヘルシーでおいしくなります。

    容量は 108.9 リットルで、キッチンに必要な最高のテクノロジーと堅牢性を兼ね備えたエレガントなブラックカラーのコンロで、あなたとご家族全員に最高の体験を提供します。

    PerfectCook360 テクノロジーは、密閉されたキャビティオーブンと対流を組み合わせ、オーブン内の熱気の循環を改善します。これにより、オーブンはレシピを最大 25%¹ 速く、より均一に焼き上げます。

    VaporBake® 機能は、自家製パスタやパンの焼き上がりを一変させます。これらの食品のカリカリ感、食感、風味が最大 2 倍² 向上します。

    Steam Regenerate を使用すると、料理を乾燥させずに再加熱し、新鮮さ、風味、香りを取り戻すことができます。

    強化ガラス製のテーブルはモダンなデザインで、表面が滑らかで耐久性があり、お手入れが簡単です。また、当社の Web サイトで製品を登録すると、2 年間³ の保証が受けられます。

    レシピの仕上げに、グリルを使用して食品の表面を焼いて焦げ目をつけ、食感を良くすることもできます。

    マルチフレームは炎の分散が優れているため効率が高く、大きな鍋に最適です。レシピを調理する際のスピードと均一性が向上します。

    さらに、エレクトロラックス エクスペリエンス ブラック ストーブ (FE5EP) にはタイマーも装備されており、希望の調理時間をプログラムし、調理が終了するとレシピが終了したことを知らせる音声アラートを発します。

    1. PerfectCook360 機能を備えたストーブと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブを比較した社内テストの結果。
    2. VaporBake® 機能を備えたストーブと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブを比較した社内テストの結果。
    3. ガラス テーブルのみ、消費者が Electrolux の Web サイトで請求書の発行から 3 か月以内に製品を登録した場合、汚れ、欠け、割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    4. FastClean エナメル加工のみ、消費者が請求書の発行から 3 か月以内に Electrolux の Web サイトで製品を登録した場合、汚れ、欠け、ひび割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and everything evenly. VaporBake®: Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread 2 times.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf, making it easy to remove food from the oven conveniently and safely.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      Oven capacity and full glass door:

      Monitor the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Timer:

      Program the desired cooking time and at the end of preparation, the timer will emit an audible warning.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

    技術仕様
    • Unique refFE5EP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションStove Floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)685
    • 幅(mm)813
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 正味重量(kg)42.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Ovens and Stoves

    対応地域

    南アメリカ