製品の公開
Unicook electric hob with 4 burners
Unicook electric hob with 4 burners
Unicook electric hob with 4 burners
    Electrolux Brasil

    Unicook electric hob with 4 burners

    Google翻訳”,

    ElectroluxのIE60P電動ホブは、調理体験に完璧にバランスの取れたパワー、品質、洗練さをもたらします。

    Unicookテクノロジーにより、2つのバーナーを同じ電力レベルでシームレスに使用できるため、グリルとパエリア鍋などのさまざまな調理鍋を同時に使用できます。また、タイマーと安全ロックにより、セキュリティが強化されます。

    ターボパワー機能は、大量の水をより速く沸騰させるための最大パワーモードを強化します。ガラス構造は非常に耐性があり滑らかであるため、鍋の安定性が高まり、洗浄プロセスが容易になります。料理をするときに最高の結果を手に入れましょう!

    誘導バーナーの性能を向上させるために、鉄製の鍋をお勧めします。ヒント:磁石が鍋にくっついている場合、これは誘導バーナーに適した鍋です。

    Unicookゾーン:同じ電力レベルで2つのバーナーを一緒に使用します。大きなポットを使用するのに最適です。
    ターボパワー:最大パワーを一時的に上げて、水の沸騰を速めます。
    タイマー:設定時間後に自動的に調理ゾーンをオフにします。
    安全ロック:たとえば、子供が誤ってバーナーのスイッチを入れるのを防ぎます。
    一時停止ボタン:電力を最小限に抑え、緊急事態の処理に最適です。
    タッチパネル:モダンで簡単な制御とクリーニング。

    仕様
    • Finish NA
      Tempered glass finish NA
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Energy Certificate NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features NA
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 560 x 490
      EAN13 7332543710447
      Free Installation Sim
      Frequency (Hz) 60
      Width (package) (mm) 700
      Width (mm) 600
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE60HP
      Gross Weight (kg) 12,2
      Net Weight (kg) 10,3
      Induction burners power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      SKU (Commercial code) 52604CBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA

    技術仕様
    • Unique refIE60P
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)10.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード10 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCooking Stoves
    • OmniClassNumber23-21 23 23
    • OmniClassタイトルResidential Food Cooking Equipment

    対応地域

    南アメリカ