製品の公開
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    簡単な説明: パワーブーストと垂直炎を備えた Electrolux Expert ガスおよび誘導調理台 IE62H は、ガスと誘導の 2 つのオプションで、日常生活に多用途性とパワーとコントロールを提供します。

    エレクトロラックス クックトップを使用すると、IH の高度なパフォーマンスを体験しながらガス クックトップを同時に使用して、両方の利点を活用できます。

    フライパンや慣れた調理方法をあきらめる必要はありません。

    誘導調理台の PowerBoost テクノロジーにより、レシピの準備が速くなります。たとえば、誘導テクノロジーを使用すると、水を最大 2 倍速く沸騰させることができます。

    ガスコンロは垂直の炎で調理効率がアップ。お手入れも楽な特徴的なデザイン。食器洗い機で洗えるパーツも。

    ガラス製のテーブルトップは滑らかで平らなので、鍋を安定させるだけでなく、角や隙間がないので掃除も簡単です。

    バーナーの上に置かれ、高温に耐えられる部品であるグリッドは、鍋に最適な形状で、バーナーと同様に食器洗い機で洗うことができます。

    さらに、最高の結果を得るために、Electrolux Expert IE62H クックトップには 9 つの速度があり、レシピを準備する際に正確な温度制御を保証します。

    大型のガスコンロは鋳鉄製で、より頑丈で安定しています。」

    ¹Continental FC4IB モデルのガス システムと誘導技術を比較した 1L の水を使用した社内テスト。

    仕様
    • Flexibility of use:

      More flexibility with the best of induction and gas systems. Power, control and versatility in a single cooktop, without having to give up your pans.

      PowerBoost:

      provides more agility in preparing your recipes with maximum power. Boil water up to 2X¹ faster with induction technology.

      Vertical flame:

      Modern and efficient design when preparing your recipes. It's also dishwasher-safe for easy cleaning.

      Easy to clean:

      Smooth, flat glass table, which not only provides stability for the pans, but also makes cleaning easier, as it has no corners or crevices. Grids and burners can be washed in the dishwasher

      Precise 1-9 control (induction):

      Get better tasting results with precision temperature control during cooking.

      Cast iron:

      More robust grids, bringing greater stability to the pans.

      Timer:

      Program cooking and, when the set time has elapsed, the timer will emit an audible warning and switch off automatically.

      Full Touch panel:

      Modernity and elegance in an intuitive, easy-to-use panel.

      Residual heat indicators:

      More safety with the temperature sensor that alerts you when the cooking zone is still too hot.

      Safety lock:

      Prevent the product from being tampered with during use or from being triggered accidentally.

    技術仕様
    • Unique refIE62H
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 正味重量(kg)10.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    南アメリカ