製品の公開
Sense fry electric hob with 4 burners
Sense fry electric hob with 4 burners
Sense fry electric hob with 4 burners
    Electrolux Brasil

    Sense fry electric hob with 4 burners

    Google翻訳”,

    エレクトロラックスのインダクションホブは、調理体験に完璧にバランスの取れたパワー、品質、洗練さをもたらします。

    独自のSenseFryテクノロジーは、温度計を使用して、お気に入りの料理を調理するときに理想的な温度を維持します。

    タイマー機能を使用すると、バーナーをプログラムして自動的にオフにすることもできます。また、一時停止ボタンを使用して、緊急時に調理を一時停止できます。

    Unicookテクノロジーにより、2つのバーナーを同じ電力レベルでシームレスに使用できるため、グリルとパエリア鍋などのさまざまな調理鍋を同時に使用できます。また、タイマーと安全ロックにより、セキュリティが強化されます。

    誘導バーナーの性能を向上させるために、鉄製の鍋をお勧めします。ヒント:磁石が鍋にくっついている場合、これは誘導バーナーに適した鍋です。

    SenseFry:あなたの食べ物を完璧に調理するのに役立つ温度計。
    タイマー:設定時間後に自動的に調理ゾーンをオフにします。
    Unicookゾーン:同じ電力レベルで2つのバーナーを一緒に使用します。大きなポットを使用するのに最適です。
    ターボパワー:最大パワーを一時的に上げて、水の沸騰を速めます。
    ガラステーブル:滑らかなガラスデザインは、安定性とクリーニングに役立ちます。
    安全ロック:たとえば、子供が誤ってバーナーのスイッチを入れるのを防ぎます。

    仕様
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Graphite
      Automatic shutdown NA
      Features Sense Fry temperature sensor to assist when cooking
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 560 x 490
      EAN13 7332543710430
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 700
      Width (mm) 600
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE6SF
      Blue Touch Panes Touch panel
      Gross Weight (kg) 12,2
      Net Weight (kg) 10,3
      Induction burners power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52604SBA242
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    技術仕様
    • Unique refIE6SF
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)10.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード10 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCooking Stoves
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ