製品の公開
Electric hob with 4 burners unicook
Electric hob with 4 burners unicook
    Electrolux Brasil

    Electric hob with 4 burners unicook

    Google翻訳”,

    ElectroluxのIE80P電動ホブは、調理体験に完璧にバランスの取れたパワー、品質、洗練さをもたらします。

    Unicookテクノロジーにより、2つのバーナーを同じ電力レベルでシームレスに使用できるため、グリルとパエリア鍋などのさまざまな調理鍋を同時に使用できます。また、タイマーと安全ロックにより、セキュリティが強化されます。

    ターボパワー機能は、大量の水をより速く沸騰させるための最大パワーモードを強化します。ガラス構造は非常に耐性があり滑らかであるため、鍋の安定性が高まり、洗浄プロセスが容易になります。料理をするときに最高の結果を手に入れましょう!

    誘導バーナーの性能を向上させるために、鉄製の鍋をお勧めします。ヒント:磁石が鍋にくっついている場合、これは誘導バーナーに適した鍋です。


    Unicookゾーン:同じ電力レベルで2つのバーナーを一緒に使用します。大きなポットを使用するのに最適です。
    ターボパワー:最大パワーを一時的に上げて、水の沸騰を速めます。
    タイマー:設定時間後に自動的に調理ゾーンをオフにします。
    安全ロック:たとえば、子供が誤ってバーナーのスイッチを入れるのを防ぎます。
    一時停止ボタン:電力を最小限に抑え、緊急事態の処理に最適です。
    タッチパネル:モダンで簡単な制御とクリーニング。

    仕様
    • Finish NA
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710454
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE80P
      Blue Touch Panes Touch panel (not Blue Touch)
      Gross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804CBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner No

    技術仕様
    • Unique refIE80P
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44
    • 幅(mm)780
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)11.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード10 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCooking Stoves
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ