製品の公開
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
    Electrolux Brasil

    Flexible unicook electric hob with 4 burners

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    4つのバーナーを備えたElectroluxのIE8FB電気コンロは、キッチンに必要な機能性と可鍛性をもたらします。

    柔軟なUnicookテクノロジーにより、4つのバーナーすべてを一緒に使用して、さまざまな鍋のサイズと新しい調理技術を実現できます。

    ベストシェフ機能を使用すると、バーナーの上でパンを動かすことにより、パワーレベルをすばやく変更できます。

    滑らかなガラスのデザインは、優雅さ、機能性、抵抗力でクリーニングプロセスを容易にします。

    誘導要素の性能を向上させるために、鉄鍋をお勧めします。ヒント:磁石が鍋にくっついている場合、これは誘導バーナーに適した鍋です。

    柔軟なUnicookゾーン:4つの調理ゾーンをさまざまな設定で一緒に使用して、任意のポットサイズに一致させることができます。
    最高のシェフ:鍋をバーナーの上に移動することで、迅速な電力調整が可能になります。
    タイマー:設定時間後に自動的に調理ゾーンをオフにします。
    安全ロック:たとえば、子供が誤ってバーナーのスイッチを入れるのを防ぎます。
    一時停止ボタン:電力を最小限に抑え、緊急事態の処理に最適です。
    タッチパネル:モダンで簡単な制御とクリーニング。

    仕様
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 67
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features FlexiBridge Zone and Powerslide: more flexibility to cook like a real chef
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710423
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE8FB
      Blue Touch Panes Touch panelGross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of burners 4 induction burners
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804FBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    技術仕様
    • Unique refIE8FB
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)780
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)11.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード10 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCooking Stoves
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ