製品の公開
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    コンプレッサーと高冷却能力グラファイト PC01X を搭載したエレクトロラックス エクスペリエンス浄水器 (氷水、冷水、天然水) は、清潔で不純物のない水を保証します。 ワンクリックで、氷水、冷水、天然水が手に入ります。

    エレクトロラックス エクスペリエンス浄水器は高い冷却能力を備え、最大 5 倍の速さで凍結します。1 時間あたり最大 1.2L の水を冷却できるため、混雑した場所や時間帯に最適です。

    環境への影響が少ない、不純物のない新鮮な水を得るために、エコロジカル コンプレッサーは、従来使用されていたガスに比べて気候への影響が 99.9% 少ない R-600 ガスを使用します。

    補充液の交換が必要になると、パネルに警告灯が点灯します。簡単でシンプルなので、自分で交換できます。6 か月使用後、または最大 3000 リットルの水を使用した後に、補充液を交換することをお勧めします。

    アクア ピュア テクノロジーは、銀イオンを含む活性炭とポリプロピレン バリアで構成されたフィルターによって、固形不純物をろ過し、高いろ過効率を保証します。細菌の増殖を抑制し、5 ~ 15 µm の粒子 (肉眼では見えない粒子) を保持し、水中の過剰な遊離塩素を最大 75% 削減するとともに、臭いや味も軽減します。

    1.5Lペットボトルを最大2000本節約し、ペットボトルを環境に廃棄することを防ぎます。

    リフィルの交換は簡単でわかりやすいです。浄水器の性能を保証するために、純正フィルターを使用して 6 か月ごとに交換することをお勧めします。

    毎日の生活を楽にしましょう。ボタンを押し続ける必要はなく、クリックするだけで水の流れが始まります。

    仕様
    • High cooling capacity:

      Freezes up to 5x faster than models without a compressor, making it ideal for places with a high flow of people. Freezes up to 1.2L per hour.

      Ecological compressor:

      Uses R-600 Gas whose climate impact is 99.9% lower compared to the gas used previously.

      Filter change alert:

      When necessary, a warning light will illuminate on the panel.

      Acqua Pure technology:

      Filter with Silver Ion Activated Carbon that reduces excess chlorine in the water and inhibits the development of bacteria, as well as reducing odors and tastes. The filter also has a polypropylene barrier that filters out solid impurities.

      Take care of your health and the planet:

      Changing the refill is easy, we recommend changing it every 6 months or 3,000L. 1 Refill = Up to 2000 1.5L pet bottles.

      Compact and innovative design:

      Ideal for any environment and the perfect height for various containers, such as glasses, pots and jugs.

      Ideal for everyday use:

      Easy to fill a glass, bottle or jug with just one touch.

      Ideal temperature:

      Choose from 3 temperature options: iced, cold or natural.

      Easy cleaning:

      Cleaning the tank is simple and extends the life of the product, without the need to call in a technician.

      Convenience and ease:

      Easy to use and have access to impurity-free water, even without electricity.

    技術仕様
    • Unique refPC01X
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションPurifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)381
    • 幅(mm)229
    • 奥行き(mm)434
    関連
    • 正味重量(kg)8.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001210
    • ETIM 名Water filter
    • OmniClassNumber23-21 23 31
    • OmniClassタイトルResidential Water Filter System