ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
AutoSense 590 L を搭載した Electrolux Multi-Efficient Refrigerator には、より多くの保管スペースと食品をより長く新鮮に保つ機能のための 3 つのドアがあります。
独自の AutoSense テクノロジーが自動的に温度を調整し、食品の保存性を最大 30% 向上させます。人工知能はあなたの消費習慣を認識し、冷蔵庫の使用頻度が高い時期と少ない時期を特定し、それに応じて冷蔵庫を冷やすか、温度を安定させます。
HortiNatura Drawer は、果物や野菜の鮮度を最大 2 倍長く保ち、食品の無駄を防ぎます。
インバーター技術は、温度をより安定に保ち、エネルギー消費を最大 37% 削減するため、このセグメントで最も経済的な冷蔵庫の 1 つとなり、食品の保存に理想的な条件を保証します。
オートセンス 590 L を搭載した Electrolux Multi-Efficient Refrigerator には TasteGuard もあり、バクテリアによる不要な臭いを最大 9 倍速く除去し、冷蔵庫を常に衛生的に保ちます。
IceTwister で氷を取り除くには、製氷皿を下のコンパートメントに落ちるように回転させます。給水システムは使いやすくなっています。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。