製品の公開
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    5つ星のうち4.64.6(22 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electrolux Multi-Door Efficiency 540 L IM8IS 冷蔵庫には、より多くの保管スペースを確保するための 3 つのドアがあり、食品をより長く新鮮に保つ機能があり、水と氷のディスペンサーがドアに直接付いています。
    独自の AutoSense テクノロジーが自動的に温度を調整し、最大 30% 長く食品を保存できます。人工知能は消費習慣を認識し、冷蔵庫の使用頻度が高い時期と少ない時期を特定し、それに応じて冷蔵庫を冷やしたり、温度を安定させたりします。
    HortiNatura Drawer は、果物や野菜の鮮度を最大 2 倍長く保ち、食品の無駄を防ぎます。
    また、インバーター技術が冷蔵庫の温度を一定に保つため、エネルギー消費を最大 37% 削減し、食品の保存に理想的な条件を保証します。
    オートセンス 540 L を搭載した Electrolux Multi-Efficient Refrigerator には TasteGuard もあり、バクテリアによって引き起こされる悪臭を最大 9 倍速く除去し、冷蔵庫を常に衛生的に保ちます。
    また、Electrolux Multi-Efficient 540 L IM8IS 冷蔵庫には水と氷のディスペンサーもあり、水と角氷をろ過して冷蔵庫のドアから直接消費することができます。

    仕様
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. The exclusive 

      Electrolux technology, which recognizes your routines, identifies the moments of greatest use and opening doors, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer

      Inverter Technology: The IM8IS Refrigerator saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always fresh and hygienic.

      Water and Ice Dispenser: Keep your favorite drinks more refreshing with ice easily available at hand on the fridge door.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    技術仕様
    • Unique refIM8IS
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)835
    • 奥行き(mm)742
    関連
    • 正味重量(kg)98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31
    • Uniclass2015詳細Food refrigerators and freezers
    • OmniClassNumber23-21 23 33
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerators And Freezers

    対応地域

    南アメリカ