製品の公開
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Multidoor Experience Refrigerator with FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S)

    5つ星のうち4.44.4(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    メタディスクリプション: FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S) を備えたエレクトロラックス マルチドア エクスペリエンス冷蔵庫を使用すると、食品をより長く保存し、エネルギーを節約できます。今すぐ購入してください。

    FlexiSpace 581 L を搭載したエレクトロラックス マルチドア エクスペリエンス冷蔵庫は、ご家庭に革新と現代性をもたらします。
    これらの機能は、食品保管のためにより多くのスペースと品質を確保するように設計されています。エレクトロラックス マルチドア エクスペリエンス 581 L 冷蔵庫には、毎日のニーズをすべて満たす 4 つのドアがあります。
    可変温度のスマート FlexiSpace コンパートメントにより、冷凍庫から冷蔵庫まで、あらゆる種類の食品や飲料をより適切に保存できます。 FlexiSpace 内の肉と魚の機能 (-2°C) を有効にすることで、コンパートメントは肉タンパク質の 97%² を維持し、元の柔らかさと風味をより長く維持します。このようにして、肉は冷凍せずに最大7日間保存できます.冷蔵庫から出して準備完了です。
    IQ8S 冷蔵庫には、温度を自動的に調整する独自のオートセンス技術も搭載されており、最大 30% 長く食品を保存できます。人工知能は消費習慣を認識し、冷蔵庫をより冷たくしたり、温度を安定させたりするために、冷蔵庫の使用頻度が高い時期と少ない時期を特定します。
    TasteLock ドロワーは、特別なシールと自動湿度制御機能を備えており、果物や野菜を最大 14 日間新鮮に保ちます。

    また、インバーター技術が温度をより安定に保つため、エネルギー消費を最大 37% 削減し、このセグメントで最も経済的な冷蔵庫の 1 つとなり、食品を保存するための理想的な条件を提供します。

    TasteGuard を使用すると、エレクトロラックス マルチドア エクスペリエンス 581 L 冷蔵庫はバクテリアによる不快な臭いを最大 9 倍の速さで除去し、冷蔵庫を常に衛生的に保つことができます。
    氷の除去を容易にするために、IceTwister を使用すると、氷が下のコンパートメントに落ち、給水システムが使いやすくなっています。

    Para ativar o support para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra

    仕様
    • FlexiSpace: Intelligent compartment with variable temperature from freezer to refrigerator, featuring functions with automatic adjustments for meat and fish (-2°C), cold drinks (0°C), fresh food (3°C) and wine (7°C).
      Meat & Fish function: In the FlexiSpace compartment, activate the Meat & Fish function (-2°C) to keep 97% of the meat's proteins and preserve its original tenderness and flavor for up to 7 days without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to be prepared.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food freshness by up to 30% longer. Exclusive Electrolux technology which recognizes your routines, identifying the moments with more use automatically getting colder. It recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing noise and power consumption.

      TasteLock Drawer: Sealed and automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days.

      Inverter Technology: The IQ8S Refrigerator is one of the most economical refrigerators in the segment, which saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, making your fridge always fresh and hygienic.

      IceTwister: Ice made easy. ​Just turn the ice tray so the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.​ Now with an uncomplicated water supply system.

      FastAdapt and Retractable Shelf: Shelves that allow 200 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Eggs: With capacity for 12 eggs for more organization.

    技術仕様
    • Unique refIQ8S
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)835
    • 奥行き(mm)742
    関連
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類フローターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31
    • Uniclass2015詳細Food refrigerators and freezers

    対応地域

    南アメリカ