ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
キッチンは機能性とデザイン性が融合した空間であり、家族や友人が集まり、料理を楽しみながら交流を深める、忘れられないひとときを過ごすのに最適な雰囲気を作り出します。そのため、より一体感のある空間を求める傾向が高まっています。
エレクトロラックスは、ライフスタイルと個性を反映した、洗練された統一感のあるキッチンを実現するために、適切な家電製品を選ぶことが重要であると考えています。Home Proシリーズなら、性能を犠牲にすることなく、エレガントな雰囲気でインテリアをリフレッシュできます。
エレクトロラックス・フロストフリー・インバーター搭載541Lオートセンス&FlexiSpace 4ドアミラー付きステンレススチール製ホームプロ冷蔵庫(IQ8WS)は、独自のデザインラインと最高の保存・保管効率を融合。毎日の食事に、より美味しく新鮮な味わいをお届けします。
独自のAutoSenseテクノロジーは、人工知能(AI)を活用して温度を自動制御し、食品の保存期間を最大30% ¹延ばします。ドアの開閉を認識し、最適な保存基準を維持するために必要な調整を行います。
FlexiSpaceコンパートメントは冷凍庫または冷蔵室のスペースを拡張し、その瞬間に最適な温度調節を可能にします。肉タンパク質の最大97%²を維持し、本来の柔らかさと風味を長く保ちます。
TasteLockテクノロジーにより、果物や野菜は最大14日間鮮度を保ちます³。また、インバーターテクノロジーにより温度変化を抑え、理想的な保存状態を実現します。これにより、最大20%⁵のエネルギー節約を実現し、このセグメントで最も経済的なブラジル製冷蔵庫を提供しています⁴。
果物と野菜の引き出しは、すべての果物と野菜を整理して効率的に新鮮に保つために設計されています。
また、ウォーター&アイスディスペンサーを使用すると、ドアを開けなくても冷蔵庫から直接ろ過された水と氷を入手できるという便利さをお楽しみいただけます。
柔軟で、日常の習慣に合わせてカスタマイズできるFastAdapt テクノロジーとリバーシブルな棚により、さまざまな内部構成が可能になり、さまざまなサイズや形状の食品を最も便利かつ多用途に保管できます。
冷蔵庫を常に新鮮で衛生的に保ち、バクテリアによる不快な臭いを防ぐには、 TasteGuardをご利用ください。この優れた技術は、不快な臭いを最大9倍⁶速く除去します。また、野菜の腐敗を防ぐには、別売りのExtra Freshアクセサリがエチレンガスを最大90%⁷吸収し、果物や野菜の熟成を遅らせ、より長く新鮮さを保ちます。
最先端の機能を備えながらも、この製品は基本的な機能も充実しています。冷蔵庫には卵ホルダーが付いており、整理整頓しやすく、卵12個を収納できます。
無料設置サービスをご利用ください。製品の設置は、エレクトロラックス認定サービスセンターまたは資格を持った専門家に依頼することをお勧めします。
Home Proシリーズの卓越した機能で、キッチンを洗練された空間へと変貌させましょう。エレクトロラックス・フロストフリー・インバーター 541L オートセンス冷蔵庫とFlexiSpace 4ドア ミラードステンレススチール Home Pro (IQ8WS)に加え、各製品はモダンなデザインと革新的な技術を融合しています。あなたの個性とライフスタイルを反映した空間で、お気に入りのレシピをもっと手軽に調理しましょう。
オートセンス:
人工知能を使用して温度を自動制御し、食品の保存期間を最大 30%¹ 延長します。
¹
イチゴ、キノコ、牛乳を対象に FURB (ブルメナウ地方大学) が実施したテストから得られた結果。
フレキシスペース:
肉のタンパク質の97%²が保持され、肉本来の柔らかさと風味が長持ちします。
²
FURB (ブルメナウ地方大学) が肉機能の温度調整を使用して 7 日間にわたって実施したテストで得られた結果。
TasteLockドロワー:
果物や野菜を最大 14 日間新鮮に保ちます³。
³
FURB(ブルメナウ地方大学)がキノコを使用して14日間、イチゴとレタスを使用して10日間にわたって実施したテストで得られた結果。
インバータ技術:
同セグメントで最も経済的なブラジル製冷蔵庫⁴。最大20%⁵の省エネと理想的な食品保存を実現します。
⁴
PBE(ブラジルラベルプログラム)の2022年2月25日のエネルギー効率表によれば、ブラジルで製造されたマルチドア冷蔵庫の中で最も高いエネルギー効率です。
⁵
IM8、IM8S、IM8Bモデルの燃費効率を、InmetroのA評価の最低基準と比較した数値です。各モデルの燃費削減率はelectrolux.comでご確認いただけます。
果物と野菜の引き出し:
果物や野菜をすべて整理して新鮮さを保ちながら保管できる引き出しです。
ウォーター&アイスディスペンサー:
ドアを開けなくても、冷蔵庫から直接ろ過された水と氷をお楽しみいただけます。
FastAdapt とリバーシブルシェルフ:
さまざまなサイズや形状の食品を保管するために、内部構成を変更できる棚。
テイストガード:
バクテリアによる悪臭を最大 9 倍⁶ 速く除去し、冷蔵庫を清潔で衛生的に保ちます。
⁶
DM90X でテストされた内部手順によると、重炭酸ナトリウムの使用と比較されます。
エクストラフレッシュ(アクセサリは別売りです):
エチレンガスを最大 90%⁷ 吸収し、果物や野菜の熟成を遅らせ、より長く新鮮さを保ちます (アクセサリは別売りです)。
⁷
完全に密閉されたコンパートメント内でフィルターを正しく使用して得られた結果。
無料インストール:
製品は、エレクトロラックス認定サービス センターまたは資格のある専門家が設置することをお勧めします。
卵ホルダー:
卵を 12 個収納できるので、冷蔵庫内の整理整頓と利便性が向上します。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。