製品の公開
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
    Electrolux Brasil

    Gas hob with 5 burners

    5つ星のうち4.94.9(23 レビュー)
    Google翻訳”,

    5つのバーナーを備えたエレクトロラックスガスストーブホブは、キッチンを近代化し、調理時間を最適化するための革新的な選択肢です。

    このコンロは、2つの3KW高速バーナーと3つの準高速1,8KWバーナーを提供し、より速く、より良く調理します。

    そのモダンでスリムな強化ガラスのデザインはトリプルバーナーを備えており、ほとんどのオーブンと調和して調和し、キッチンに洗練をもたらします。

    取り外し可能なボタンと密閉されたバーナーは、ホブに安全性を提供し、掃除を容易にします。

    強力なバーナー:調理時の最大出力、2つの3KW高速バーナーと3つの1,8KW準高速バーナー。
    個々のエナメルグリッド:安全のため、そして掃除を容易にするために、鍋を安定させてください。
    モダンなデザイン:キッチンに視覚的な調和をもたらすプレミアム仕上げ。
    密閉型バーナー:ほこりがバーナー内に集まるのを防ぎ、より安全で掃除しやすくします。
    超自動点火:高速、簡単、安全な点火。それを回すだけでオンになります。
    取り外し可能なボタン:より安全で扱いやすい。

    仕様
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 660 x 390
      EAN13 7909569244098
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 738
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5GP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,4
      Net Weight (kg) 8,9
      Power (W) Thermic power: 11,4 Electric power: 3
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 440
      Number of burners 5 burners
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33745CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner No

    技術仕様
    • Unique refKE5GP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)155
    • 幅(mm)738
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)8.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード10 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCooking Stoves
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ