製品の公開
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
    Electrolux Brasil

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Google翻訳”,

    ガラス表面、精密な炎、鋳鉄製格子を備えた Electrolux Expert 5 バーナー ガス クックトップ (KE5GW) は、最高のハイテク技術を提供し、キッチンの新たな可能性を探求できるようにします。

    より正確な温度制御で、様々なレシピの調理を快適に。Precise Flame Technologyは、6段階の火力レベル¹をプログラムし、料理に理想的な風味と食感を与えます。レベルは以下のとおりです:1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソース作り、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - ゆで。

    エレクトロラックス エキスパート 5バーナー ガスコンロは、オフセットマルチフレームバーナーを搭載しています。6つの支柱と他の支柱から離れた位置にあるため、大型の鍋にも最適で、他のバーナーやサイズの異なる鍋を同時に使用するためのスペースも確保されています。

    この強力なバーナーは熱を均等に分散し、調理効率を 20%² 向上させ、お湯の沸騰を 22%³ 速くします。

    4つのサポートを備えた鋳鉄製の格子が鍋底をしっかりと掴みます。従来の4倍の安定性を実現し、日常使いにおける高品質、安全性、耐久性を保証します。

    エレクトロラックス・エキスパート5バーナーガスコンロは、高い調理能力、精密さ、そして優雅さを兼ね備えた革新的なコンロです。密閉型バーナーは炎の安定性を高め、火の消えを防ぎます。合計12,700Wの高出力で、迅速かつ効率的な調理を実現し、調理時間を短縮します。

    最先端のデザインとテクノロジーをキッチンに。強化ガラス製のコンロは、洗練された雰囲気を演出すると同時に、お手入れも簡単です。耐久性の高い素材と仕上げにより、優れた耐久性と堅牢性を実現しています。

    調理という大切なことに集中できるよう、さらなる利便性をお楽しみください。超高速自動点火機能により、ノブを一回回すだけで点火できます。ノブは簡単に取り外し可能で、実用的かつ徹底的なお手入れが可能です。

    クラス A のエネルギー消費評価(Inmetro) は、食事を効率的かつ経済的に準備するのに最適です。

    エレクトロラックスのアクセサリと消耗品でエクスペリエンスを向上させ、より完全で美しく、設備の整ったキッチンを手に入れましょう。

    テクノロジーは正確さを要求します:

    6 つの事前プログラムされたパワー レベル¹ により、さまざまなレシピを調理する際に温度の精度が向上し、理想的な風味と食感を保証します: 1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソースの調理、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - 茹で。

    マルチフレーム、強力なオフセットバーナー:

    マルチフレームバーナーは6つの支柱を備え、互いに間隔を空けて配置されているため、大型の鍋に最適です。これにより、他のバーナーや異なるサイズの鍋を同時に使用するためのスペースが確保されます。パワフルで効率的なバーナーは熱を均等に分散し、調理効率を最大20%向上させ、沸騰時間を最大22%短縮します。

    個別の鋳鉄格子:

    4本爪の鋳鉄製グリルが鍋底をしっかりと固定します。従来の4倍の安定性を実現し、日常使いにおける高品質、安全性、耐久性を保証します。

    密閉バーナー:

    炎の安定性を高めることで、火が消えるのを防ぎます。

    パワー、精度、そしてエレガンス:

    合計バーナー出力は 12,700 W で、迅速かつ効率的な調理が保証されます。

    強化ガラステーブル:

    簡単に掃除でき、キッチンにモダンな雰囲気をもたらします。

    高い耐久性と堅牢性:

    耐久性のある素材と仕上げ。

    超高速自動点火:

    ノブを一回回すだけでコンロの炎が点火します。

    取り外し可能なボタン:

    ボタンは簡単に取り外して徹底的に掃除できます。

    エネルギー消費におけるクラスAの性能:

    効率とパフォーマンス。より経済的に食事の準備を。

    アクセサリおよび消耗品:

    エレクトロラックスのアクセサリと消耗品でエクスペリエンスを向上させましょう。

    ¹

    エレクトロラックス調理科学チームが提供する調理テクニックの推奨事項。

    ²

    規格NBR13723-2の項目3.1.1に規定されている最小要件と比較して得られた結果。

    ³

    KE4XC モデルと KE5TD モデルを比較した社内テストから得られた結果。

    KE5GW モデルと KE5TP モデルを比較した社内テストから得られた結果。

    仕様
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484715

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GW

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565296

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    技術仕様
    • Unique refKE5GW
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)131
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 正味重量(kg)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFood Cooking Equipment
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ