製品の公開
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
    Electrolux Brasil

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    Google翻訳”,

    キッチンは機能性とデザイン性が融合した空間であり、家族や友人が集まり、料理を楽しみながら交流を深める、忘れられないひとときを過ごすのに最適な雰囲気を作り出します。そのため、より一体感のある空間を求める傾向が高まっています。

    エレクトロラックスは、ライフスタイルと個性を反映した、洗練された統一感のあるキッチンを実現するために、適切な家電製品を選ぶことが重要であると考えています。Home Proラインなら、エレガントな雰囲気と高性能な機能で、インテリアをリフレッシュできます。

    エレクトロラックス ホームプロ 5バーナー ガスコンロ(ミラー仕上げ、精密な炎、マルチフレーム搭載、KE5HP)は、高度なテクノロジーと最高のパフォーマンスを提供します。最高の風味、食感、そして調理テクニックを、スピードと精度で実現します。

    様々なレシピの調理で、より正確な温度制御を実現します。Precise Flame Technologyは、6段階の火力レベル¹をプログラムし、料理に理想的な風味と食感を与えます。レベルは以下のとおりです:1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソース作り、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - ゆで。

    エレクトロラックス ホームプロ 5バーナー ガスコンロは、オフセットマルチフレームバーナーを搭載しています。6つの支柱と他のバーナーから離れた位置にあるため、大型の鍋にも最適で、他のバーナーやサイズの異なる鍋を同時に使用するためのスペースも確保されています。

    このパワフルなバーナーを使えば、調理時間を節約できます。食感と風味を向上するのに最適なこのバーナーは、熱を均等に分散し、最大20%²の効率で調理できます。

    鋳鉄製の格子が鍋底をしっかりと固定します。4つの支柱で4倍の安定性³を実現し、毎日の使用に求められる高品質、安全性、耐久性を保証します。

    エレガントさと精密さに加え、キッチンには強力な味方がいます。合計12,700Wのバーナー出力は、迅速かつ効率的な調理を可能にし、レシピの準備もスピードアップします。密閉型バーナーは炎の安定性を高め、火が消えるのを防ぎます。

    キッチンにデザインとテクノロジーを取り入れたいなら、鏡面ガラスのカウンタートップがおすすめです。洗練された雰囲気を演出し、お手入れも簡単です。耐久性の高い素材と仕上げにより、優れた耐久性と堅牢性を実現しています。

    さらに、超高速自動点火機能により、ノブを一回回すだけで点火できます。ノブは取り外し可能なので、実用的かつ徹底的な洗浄が可能です。

    Electrolux Home Pro 5 バーナー ガス クックトップは、 A クラスのエネルギー消費パフォーマンス評価(Inmetro) を備えており、より効率的かつ経済的に食事を準備するのに最適です。

    ホームプロシリーズの卓越性を体感し、キッチンを洗練された空間へと変貌させましょう。エレクトロラックス ホームプロ 5バーナーガスコンロ(KE5HP)をはじめ、すべての製品は現代的なデザインと革新的なテクノロジーを融合しています。あなたの個性とライフスタイルを反映した空間で、お気に入りのレシピをもっと手軽に調理しましょう。

    テクノロジーは正確さを要求します:

    6 つの事前プログラムされたパワー レベル¹ により、さまざまなレシピを調理する際に温度の精度が向上し、理想的な風味と食感を保証します: 1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソースの調理、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - 茹で。

    マルチフレーム、強力なオフセットバーナー:

    マルチフレームバーナーは6つのサポートを備え、互いに間隔を空けて配置されているため、大型の鍋に最適です。これにより、異なるサイズのバーナーや鍋を同時に使用しても余裕が生まれます。より優れた食感と風味を実現するこのバーナーは、熱を均一に分散し、調理効率を最大20%²向上させます。

    個別の鋳鉄格子:

    4本爪の鋳鉄製グリルが鍋底をしっかりと固定します。従来品より4倍も安定しており³、日常使いにおける高品質、安全性、耐久性を保証します。

    密閉バーナー:

    炎の安定性を高めることで、火が消えるのを防ぎます。

    パワー、精度、そしてエレガンス:

    合計バーナー出力は 12,700 W で、迅速かつ効率的な調理が保証されます。

    鏡面ガラステーブル:

    洗練された選択を保証し、楽な掃除に最適です。

    高い耐久性と堅牢性:

    耐久性のある素材と仕上げ。

    超高速自動点火:

    ノブを一回回すだけでコンロの炎が点火します。

    取り外し可能なボタン:

    ボタンは簡単に取り外して徹底的に掃除できます。

    エネルギー消費におけるクラスAの性能:

    効率とパフォーマンス。より経済的に食事の準備を。

    ¹

    エレクトロラックス調理科学チームが提供する調理テクニックの推奨事項。

    ²

    規格NBR13723-2の項目3.1.1に規定されている最小要件と比較して得られた結果。

    ³

    KE5GW モデルと KE5TP モデルを比較した社内テストから得られた結果。

    仕様
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484722

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5HP

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565297

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    技術仕様
    • Unique refKE5HP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)131
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 正味重量(kg)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード10 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCooking Stoves
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ