製品の公開
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
    Electrolux Brasil

    Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス プロシリーズ 5バーナー ガスコンロ(ガラストップ、精密炎、マルチフレーム搭載、KE5PS)は、高度なテクノロジーと最高のパフォーマンスを提供します。最高の風味、食感、そして調理テクニックを、スピードと精度で実現します。

    様々なレシピの調理で、より正確な温度制御を実現します。Precise Flame Technologyは、6段階の火力レベル¹をプログラムし、料理に理想的な風味と食感を与えます。レベルは以下のとおりです:1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソース作り、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - ゆで。

    エレクトロラックス・プロシリーズ5バーナーガスコンロは、オフセットマルチフレームバーナーを搭載しています。6つの支柱と他のバーナーから離れた位置にあるため、大型の鍋にも最適で、他のバーナーやサイズの異なる鍋を同時に使用するためのスペースも確保されています。

    このパワフルなバーナーを使えば、調理時間を節約できます。食感と風味を向上するのに最適なこのバーナーは、熱を均等に分散し、最大20%²の効率で調理できます。

    鋳鉄製の格子が鍋底をしっかりと固定します。4つの支柱で4倍の安定性³を実現し、毎日の使用に求められる高品質、安全性、耐久性を保証します。

    ハイパワー精密さ、そしてエレガンス。このコンロがあれば、あなたの心強い味方が手に入ります。合計12,700Wのバーナー出力は、迅速かつ効率的な調理を保証し、レシピの準備もスピードアップします。密閉型バーナーは炎の安定性を高め、火が消えるのを防ぎます。

    キッチンにデザインとテクノロジーを取り入れたいなら、強化ガラス製のテーブルは最適な選択肢です。お手入れも簡単です。耐久性の高い素材と仕上げで作られているので、高い耐久性と堅牢性を備えています。

    さらに、調理という本当に大切なことに集中できる機能が満載です。スーパーファスト自動点火機能により、ノブを一回回すだけで点火できます。ノブは取り外し可能なので、実用的かつ徹底的にお手入れできます。

    ガラス表面、精密な炎、マルチ炎を備えた Electrolux Pro シリーズ 5 バーナー ガス クックトップ(KE5PS)、A クラスのエネルギー消費性能(Inmetro) を備えており、より効率的かつ経済的に食事を準備するのに最適です。

    Electrolux Pro シリーズ ラインで体験を向上させ、より完全で洗練されたキッチンを実現しましょう。

    テクノロジーは正確さを要求

    6 つの事前プログラムされたパワー レベル¹ により、さまざまなレシピを調理する際に温度の精度が向上し、理想的な風味と食感を保証します: 1 - 溶かして保温、2 - 圧力鍋と湯せん調理、3 - ソースの調理、4 - ソテー、5 - グリルとフライ、6 - 茹で。

    マルチフレーム、強力なオフセットバーナー

    マルチフレームバーナーは6つのサポートを備え、互いに間隔を空けて配置されているため、大型の鍋に最適です。これにより、異なるサイズのバーナーや鍋を同時に使用しても余裕が生まれます。より優れた食感と風味を実現するこのバーナーは、熱を均一に分散し、調理効率を最大20%²向上させます。

    鋳鉄製個別格子

    4本爪の鋳鉄製グリルが鍋底をしっかりと固定します。従来品より4倍も安定しており³、日常使いにおける高品質、安全性、耐久性を保証します。

    密閉バーナー

    炎の安定性を高めることで、火が消えるのを防ぎます。

    パワー、精度、そして優雅さ。

    合計バーナー出力は 12,700 W で、迅速かつ効率的な調理が保証されます。

    強化ガラステーブル

    簡単に掃除でき、キッチンにモダンな雰囲気をもたらします。

    高い耐久性と堅牢性

    耐久性のある素材と仕上げ。

    超高速自動点火

    ノブを一回回すだけでコンロの炎が点火します。

    取り外し可能なボタン

    ボタンは簡単に取り外して徹底的に掃除できます。

    エネルギー消費におけるクラスAの性能。

    効率とパフォーマンス。より経済的に食事の準備を。

    アクセサリーと消耗品

    エレクトロラックスのアクセサリと消耗品でエクスペリエンスを向上させましょう。

    ¹
    エレクトロラックス調理科学チームが提供する調理テクニックの推奨事項。

    ²
    規格NBR13723-2の項目3.1.1に規定されている最小要件と比較して得られた結果。


    ³
    KE5GW モデルと KE5TP モデルを比較した社内テストから得られた結果。

    仕様
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Dourado

      EAN13:

      7909569484739

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5PS

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14.05 Kg

      Peso Líquido:

      12.50 kg

      PNC:

      926565298

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    技術仕様
    • Unique refKE5PS
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)131
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 正味重量(kg)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24
    • Uniclass2015詳細Domestic cooking equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFood Cooking Equipment
    • OmniClassNumber23-21 23 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Food Cookers

    対応地域

    南アメリカ