製品の公開
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
    Electrolux Brasil

    Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)

    Google翻訳”,

    50 分間の洗浄と乾燥プログラムを備えたエレクトロラックス 8 人用ホワイト食器洗い機 (LB08E)は、キッチンを完成させ、より持続可能な方法で食器の洗浄と消毒を行い、 1 サイクルあたり最大 89 % ¹ の節水を実現できる、これまで欠けていた家電製品です。

    50分ウォッシュ&ドライプログラムなら、わずか50分で食器の洗浄と乾燥が完了市場最速のウォッシュ&ドライプログラム²で、軽く汚れた食器を素早く効率的に洗浄するのに最適です。

    エコ プログラムを使用すると、完璧な洗浄と、最大 89% の水道代と最大 46% の電気代の節約³ という理想的な組み合わせが得られます。

    食器に付着した細菌を最大 99.99% 除去するには、最大 70°C の水を使用する70°C 食器洗い機能⁴ を有効にするだけです。

    さらに、毎日の暮らしをさらに快適にするために、タイマー付きデジタルディスプレイが、掃除が完了するまでの残り時間を表示します。整理整頓を保ち、好きなことに使える自由な時間を増やすことができます。

    いつでもきれいな食器を食べたいと思いませんか?ディレイスタートプログラムを使えば、食器洗い機に食器を入れてから最大24時間後まで洗うことができます。

    デリケートな食器を手洗いすることに抵抗がある方には、デリケート プログラムが最適です。このプログラムでは、クリスタル グラスなどのデリケートで傷つきやすい食器を、破損やその他の損傷の危険なしに高温で洗浄できます。

    予洗い機能 は、すすぎ残しなく余分な汚れを落とし、臭いも残さないので、食器をためておいて1回のフルコース洗浄が可能です。軽い汚れで、素早く効率的に洗浄したい場合は、 「エクスプレス30分」プログラムをご利用ください。わずか数分で、食器は再び使える状態になります。

    ご家族の安全をさらに確保するため、パネルロック機能により、プログラムの不正な変更や誤作動を防止します。さらに、 50分洗浄&乾燥プログラムを搭載したエレクトロラックス食器洗い機は、キッチンカウンターにぴったり収まるモダンでコンパクトなデザインが特徴です。

    あなたの毎日の暮らしを、より持続可能に。

    食器洗い機は1回の洗浄サイクルで最大89%の節水を実現。食器洗い機使用時の水の消費量を最適化します。1回の洗浄サイクルで消費する水はわずか12.4Lですが、手洗いでは同じ量の食器を洗うのに120Lの水が必要です。

    洗濯&乾燥 50分:

    市場最速の洗浄・乾燥プログラム!わずか50分で食器をきれいに乾かします。このプログラムは、軽く汚れた食器など、素早く効率的に洗浄・乾燥したい食器に最適です。

    エコプログラム:

    完璧な洗い上がりと水と電気の節約を完璧に両立。このプログラムでは、最大89%の節水と46%のエネルギー消費量を実現。これは電気シャワーを使用するよりも少ない量です。

    70℃での食器洗い:

    高性能な汚れ除去機能により、食器から最大99.99%の細菌を除去します。この機能を有効にすると、食器洗い機は最大70℃の水を使用します。

    タイマー制御付きデジタルディスプレイ:

    好きなことにもっと自由な時間を使いましょう。デジタルディスプレイで、掃除が完了するまでの残り時間を確認できます。

    遅延開始プログラム:

    「遅延開始」プログラムを選択すると、食器を入れた後最大 24 時間以内に洗浄が行われ、最も都合の良い時間に食器がきれいになります。

    デリケートなプログラム:

    クリスタルグラスなど、高温に弱い繊細な食器に最適です。

    予洗い機能:

    少量の食器洗いに最適です。臭いを残さずに余分な汚れを洗い流し、食器をまとめて1サイクル使用できます。

    エクスプレスプログラム30分:

    わずか数分で、食器は再び使える状態になります。このプログラムは、軽く汚れた食器を素早く効率的に洗浄するのに最適です。

    パネルロック機能:

    ロック パネル オプションを使用してプログラムの変更を防ぎ、誤って起動されることを防ぎ、家族の安全を高めます。

    モダンでコンパクトなデザイン:

    ホワイト/ステンレススチールのモダンなデザイン。コンパクトなので、キッチンカウンターに置くのにぴったりのサイズです。

    ¹

    SABESP の「合理的水使用プログラム」によれば、流量調節器と最大 6 mca の圧力で 15 分間水を流すと、0.13 リットル/秒 (117 リットル/15 分に相当) の水が生成されますが、8 人分の食器洗い機をエコ プログラムで 1 日 1 回使用した場合、12.4 リットルに相当します。

    ²

    2024 年 12 月時点で市販されているブランド/製品の評価によると、市場で最も洗濯と乾燥の時間が速いプログラムです。

    ³

    エコ プログラム、8 人用設定 220V マシンのエネルギー消費量をヘビー/ターボ プログラムと比較した値。

    微生物学分析ソリューション研究所が実施した、大腸菌(CFU)、緑膿菌(CFU)、黄色ブドウ球菌の除菌効果に関する研究。使用条件により結果が異なる場合があります。試験はデイリープログラムで実施しました。

    仕様
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      60,9 cm

      Altura (embalado)(cm):

      55,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      8

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      12,4 L/ciclo

      Consumo (Kw):

      0.648 Kw

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Branco

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479834

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      55 cm

      Largura (embalado) (cm):

      60,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LB08E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      25,8 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      21,8 Kg

      PNC:

      946521952

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      50 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      65,5 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      8

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso/Balcão

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    技術仕様
    • Unique refLB08E
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションDishwashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)609
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 正味重量(kg)21.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000633
    • ETIM 名Dishwasher
    • Uniclass2015コードPr_40_70_21_24
    • Uniclass2015詳細Domestic dishwashers
    • OmniClassNumber23-21 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Dishwashers

    対応地域

    南アメリカ