製品の公開
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)
    Electrolux Brasil

    Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB10E)

    Google翻訳”,

    50 分間の洗浄と乾燥プログラムを備えたエレクトロラックス 10 人用ホワイト食器洗い機 (LB10E)は、キッチンを完成させ、より持続可能な方法で食器の洗浄と消毒を行い、 1 サイクルあたり最大 92%¹ の節水を実現できる、これまで欠けていた家電製品です。

    50分ウォッシュ&ドライプログラムなら、わずか50分で食器の洗浄と乾燥が完了市場最速の洗浄&乾燥プログラム²で、軽く汚れた食器を素早く効率的に洗浄するのに最適です。

    エコ プログラムを使用すると、完璧な洗浄と、最大 92% の節水、最大 44% の電気代³の理想的な組み合わせが得られます。

    食器に付着した細菌を最大 99.99% 除去するには、最大 70°C の水を使用する70°C 食器洗い機能⁴ を有効にするだけです。

    さらに、毎日の暮らしをさらに快適にするために、タイマー付きデジタルディスプレイが、掃除が完了するまでの残り時間を表示します。整理整頓を保ち、好きなことに使える自由な時間を増やすことができます。

    いつでも清潔な食器が手に入るのはいかがですか?ディレイスタートプログラムを使えば、食器洗い機に食器を入れてから最大24時間後まで洗浄できます。さらに、エクストラドライ機能を使えば、すすぎ後の水がより早く乾きます。最後のすすぎは高温のお湯で行われるため、より速く、より効率的に仕上がります。

    デリケートな食器を手洗いすることに抵抗がある方には、デリケート プログラムが最適です。このプログラムでは、クリスタル グラスなどのデリケートで傷つきやすい食器を、破損やその他の損傷の危険なしに高温で洗浄できます。

    まだ洗う食器が残っているけれど、シンクに放置したくない?そんな時は、少量の食器を少ない水量と消費電力で洗えるハーフロードプログラムがおすすめです。また、プレウォッシュ機能を使えば、すすぎ残しや汚れ落としができ、臭いも残らないので、食器をためておいてフルコースで使用できます。軽い汚れで、素早く効率的に洗浄したい場合は、エクスプレス30分プログラムがおすすめです。わずか数分で、食器は再び使える状態になります。

    ご家族の安全をさらに確保するため、パネルロック機能により、プログラムの不正な変更や誤作動を防止します。さらに、 50分洗浄&乾燥プログラムを搭載したエレクトロラックス食器洗い機は、環境に優雅さを添えるモダンなデザインが特徴です。

    あなたの毎日の暮らしを、より持続可能に。

    食器洗い機は1回の洗浄サイクルで最大92%の節水を実現。食器洗い機使用時の水の消費量を最適化します。1回の洗浄サイクルで消費する水はわずか9Lですが、手洗いでは同じ量の食器を洗うのに120Lの水が必要です。

    洗濯&乾燥 50分:

    市場最速の洗浄・乾燥プログラム!わずか50分で食器をきれいに乾かします。このプログラムは、軽く汚れた食器など、素早く効率的に洗浄・乾燥したい食器に最適です。

    エコプログラム:

    完璧な洗い上がりと水と電気の節約を完璧に両立。このプログラムでは、最大92%の節水と44%のエネルギー消費量を実現。これは電気シャワーを使用するよりも少ない量です。

    70℃での食器洗い:

    高性能な汚れ除去機能により、食器を最大99.99%の細菌から守ります。この機能を有効にすると、食器洗い機は最大70℃の水を使用します。

    タイマー制御付きデジタルディスプレイ:

    好きなことにもっと自由な時間を使いましょう。デジタルディスプレイで、掃除が完了するまでの残り時間を確認できます。

    遅延開始プログラム:

    「遅延開始」プログラムを選択すると、食器を入れた後最大 24 時間以内に洗浄が行われ、最も都合の良い時間に食器がきれいになります。

    追加乾燥機能:

    最後のすすぎはより熱いお湯で行われるため、すすぎ後の水はより簡単に乾燥し、迅速かつ効率的な結果が得られます。

    デリケートなプログラム:

    クリスタルグラスなど、高温に弱い繊細な食器に最適です。

    半負荷:

    食器がいっぱいになるまで待つ必要がなく、水とエネルギーの消費量が少なくて済むので便利です。

    予洗い機能:

    少量の食器洗いに最適です。臭いを残さずに余分な汚れを洗い流し、食器をまとめて1サイクル使用できます。

    エクスプレスプログラム30分:

    わずか数分で、食器は再び使える状態になります。このプログラムは、軽く汚れた食器を素早く効率的に洗浄するのに最適です。

    パネルロック機能:

    ロック パネル オプションを使用してプログラムの変更を防ぎ、誤って起動されることを防ぎ、家族の安全を高めます。

    モダンでコンパクトなデザイン:

    白/ステンレススチールのモダンなデザインの食器洗い機は、環境に優雅さと洗練さをもたらします。

    ¹

    SABESP の「合理的水使用プログラム」によれば、流量調節器と最大 6 mca の圧力で 15 分間水を流すと、0.13 リットル/秒 (117 リットル/15 分に相当) の水が生成されますが、エコ プログラムで 10 人用食器洗い機を 1 日 1 回使用した場合、洗濯機では 9 リットルに相当します。

    ²

    2024 年 12 月時点で市販されているブランド/製品の評価によると、市場で最も洗濯と乾燥の時間が速いプログラムです。

    ³

    エコ プログラム、10 人用設定 220V マシンのエネルギー消費量をヘビー/ターボ プログラムと比較した値。

    微生物学分析ソリューション研究所が実施した、大腸菌(CFU)、緑膿菌(CFU)、黄色ブドウ球菌の除菌効果に関する研究。使用条件により結果が異なる場合があります。試験はデイリープログラムで実施しました。

    仕様
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      84,5 cm

      Altura (embalado)(cm):

      64,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      10

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Sim

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      9 L/ciclo

      Consumo (Kw):

      0.645 Kw

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Branco

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479865

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      44,8 cm

      Largura (embalado) (cm):

      49,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LB10E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      41 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      37,5 Kg

      PNC:

      946521954

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      60 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      87,1 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      7

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    技術仕様
    • Unique refLB10E
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションDishwashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)845
    • 幅(mm)448
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 正味重量(kg)37.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000633
    • ETIM 名Dishwasher
    • Uniclass2015コードPr_40_70_21_24
    • Uniclass2015詳細Domestic dishwashers
    • OmniClassNumber23-21 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Dishwashers

    対応地域

    南アメリカ