製品の公開
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)
    Electrolux Brasil

    Máquina de lavar Electrolux 18kg Preta Expert Filtro Microplásticos, Jatos Poderosos e Pet Pro (LEB18)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス エキスパート 18kg ブラック洗濯機、トリプル フィルターとパワフル ジェット搭載 (LEB18)エレクトロラックス エキスパート 18kg ブラック洗濯機、トリプル フィルターとパワフル ジェット搭載 (LEB18)は、トリプル フィルター (糸くず、ペットの毛、マイクロプラスチックをフィルター) を備えた初のトップローディング洗濯機です。
    この洗濯機独自の革新的なトリプルフィルターテクノロジーは、洗濯中に糸くず、ペットの毛、マイクロプラスチックを除去します。ペットを飼っている方には、 PET PRO機能によりペットの毛がフィルターに閉じ込められるため、衣類だけでなく、毛布やブランケットなどのアイテムも効果的に洗えます。

    デュアル フィルターを備えた強力なジェットの独自の技術により、洗濯サイクルごとに生成され環境に廃棄されるマイクロプラスチックを最大 95% 削減できます。

    強力なジェット噴射により、1サイクルあたり最大72リットルの節水に加え、1サイクルあたりのエネルギー消費量を8%削減し、より環境に優しく経済的な洗濯機を実現します。さらに、強力なジェット噴射による洗浄は、攪拌することなく洗浄するため、繊維の摩耗を最大90%、色あせを最大50%抑えます。

    エレクトロラックス独自のJet&Cleanテクノロジーは、洗剤と柔軟剤を最大100%¹まで希釈する強力なウォータージェットをディスペンサーに搭載。衣類に塗布した瞬間から洗剤と柔軟剤が均一に浸透し、シミや再洗濯の手間を軽減します。さらに、次の洗濯に備えてディスペンサーを清潔に保ちます。

    こうした効率性に加え、この洗濯機は節水と時間の節約を保証するインテリジェント機能を搭載しています。自動チェックアップ機能は、故障の可能性を検知し、本体パネルに通知することで、予期せぬトラブルを防ぎ、メンテナンスを容易にします。インテリジェント衣類レベル機能は、衣類の量に応じて水量を自動調整し、無駄な洗濯を防いで、1サイクルあたり最大35リットルの節水を実現します。さらに、インテリジェントウォッシュシステムも搭載しており、洗濯性能を損なうことなく、可能な限りプログラム時間を短縮します。

    レースや装飾のある衣類、フォーマルな服装などのデリケートな衣類向けに、エレクトロラックスの洗濯機には、衣類の上を優しく循環する水のジェットを使用して、よりデリケートな生地のお手入れに特別に開発されたエクストラデリケートプログラムが用意されています。

    18kgの容量とモダンなデザインを備えたエレクトロラックスの洗濯機は、毎日の洗濯に実用性と快適さを提供します。キングサイズの掛け布団など、大量の洗濯物も複数回洗うことなく洗えます。また、ウォーターリユース機能も搭載しており、洗濯後の排水を床やフロアクロスの洗浄など、他の用途に再利用できます。これにより、資源のより合理的な利用が可能になり、洗濯による環境への影響を軽減できます。

    3 重濾過と強力なジェットを備えた Electrolux Expert 18kg ブラック洗濯機 (LEB18) は、日常生活に完全かつ高性能な体験を提供します。

    強力なジェット + デュアルフィルター:

    洗濯工程でマイクロプラスチックの発生と廃棄を最大 95%¹ 削減する独自のテクノロジー。

    強力なジェット:

    1サイクルあたり最大72リットルの節水と8%の省エネを実現。摩耗は最大90%、色あせは最大50%軽減。

    トリプルろ過:

    独自のトリプルフィルターシステムを搭載した唯一の洗濯機。糸くず、ペットの毛、マイクロプラスチックをろ過します。洗濯後も衣類に付着する糸くずを最大6倍も除去します。

    自動チェックアップ:

    潜在的な障害を自動的に検出し、製品のコントロール パネルにアラームを表示します。

    スマートな服装レベル:

    洗濯物の量に合わせて水位を自動で検知し、無駄な水の使用を防ぎ、1サイクルあたり最大35リットルの水消費量を削減します。

    スマート洗濯:

    衣類をケアする性能を維持しながら、必要に応じてプログラム時間を短縮する洗濯システムを備えています。


    ダンピング付き蓋:

    ソフトクローズテクノロジーにより、蓋はスムーズに閉まるので、衝撃を心配する必要がありません。


    エクストラデリケートプログラム:

    このプログラムは、装飾、レース、フォーマルウェアなどの衣類のお手入れに特化して設計されています。生地の下を循環する水流と、非常に穏やかな撹拌で衣類を洗います。

    大容量:

    幅66.2cmで18kgの洗濯が可能。キングサイズの掛け布団も洗えます。

    水の再利用機能:

    洗濯機の排水口の水(洗濯・すすぎ後)を、床や歩道、雑巾などの洗浄など他の用途に活用できます。


    延長保証:

    新しいケアマシンを受け取ったら、同梱のQRコードを使って製品を登録すると、エレクトロラックスから12ヶ月間の無料保証が追加で適用されます。合計2年間³の保証期間なので、必要な時にいつでも製品をご利用いただけます。


    環境に優しいすすぎ:

    独自の節水すすぎ工程。1回あたり最大36Lの節水を実現し、柔軟剤の効果も向上します。

    フルパネル:

    時間コントロール:より便利に、そしてより効率的に時間を活用できます。デジタルパネルの「時間コントロール」機能を使って、洗濯サイクルの所要時間をコントロールし、必要に応じて調整できます。


    エレクトロラックス ファブリックリバイタライザー:

    この製品には毛玉や糸くずを抑えて衣類をリフレッシュする酵素が含まれています。

    クリーンマシン:

    エレクトロラックス・マシンクリーナーを使用すると、洗濯機の継続的な使用によって生じた、前回の洗浄後の残留物を取り除くことができます。使用後は、不快な臭いや汚れのない、真の清潔感が得られます。

    ¹

    社内テストプロトコルに従い、合成素材 (ポリエステル 100%) 2kg の洗濯物を「非常に汚れた衣類/通常のすすぎ 1 回/中レベル」プログラムで洗濯した場合と、「通常の強力ジェット/環境に優しいすすぎ/中レベル」プログラムで同じ条件で洗濯した場合を比較します。

    ²

    標準の布地負荷 3kg、青色の綿 100% の標準サンプルと着用サンプルを使用した、標準プログラムの洗濯サイクル (中レベル、パワフル ジェットとエコ リンス有効) と、同じテスト条件下での標準プログラム、標準リンス 1 回を比較して得られた結果です。

    ³

    社内テスト プロトコルに従い、通常プログラム (ジェット作動なし、すすぎ 1 回、中レベル、綿量 5kg) で 3 回連続して洗濯した後の LEB18 洗濯機モデルと LEV17 洗濯機モデルの比較。

    ペットプロプログラム(強洗浄、すすぎ4回)で3kgの洗濯物を混ぜ合わせ、洗濯後の状態と洗濯前の状態を比較した効率。ペットの毛を模した繊維を衣類全体に散布しています。結果は生地の種類や毛の種類によって異なる場合があります。

    パワフル ジェットなしのクイック プログラムでの洗濯サイクル、通常すすぎ 1 回、低負荷レベル、衣類 2 点 (0.5 kg) と、同じ条件、スマート レベルとの比較。

    パワフル ジェットを作動させず、高レベル、エコ リンスを使用した通常プログラムの洗濯サイクルの比較。標準的な 100% コットン生地 6kg と、同じ条件で通常リンス 1 回の場合を比較します。

    仕様
    • Água Quente:

      Não

      Alças Laterais:

      Não

      Altura (cm):

      105,2 cm

      Altura (embalado) (cm):

      106,3 cm

      Capacidade de lavagem (Kg):

      18 Kg

      Categoria:

      Lavadora

      CEST:

      2102200

      CIDADE/ESTADO:

      São Carlos - SP

      Classificação Energética Produto:

      A

      CNPJ:

      76487032004384

      Consumo de Água (L/ciclo):

      152 L/ciclo

      Consumo (Kw/ciclo):

      0,55 Kw/ciclo

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor Produto:

      Preto

      Cor Tampa:

      Preto

      Dispenser para Alvejante:

      Sim

      Dispenser para Amaciante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      Dispenser para Sabão Líquido:

      Sim

      EAN13:

      7909569447208

      Eficiência de centrifugação (A, B, C, ou E):

      A

      Eficiência de lavagem (água fria/agua quente):

      A

      Entrada de Água Quente:

      Não

      Enxague:

      Sim

      Esterilização:

      Não

      Filtro Elimina Fiapos:

      Sim

      Função Lava - Tenis:

      Não

      Função Passa Fácil:

      Não

      Funções:

      11

      Garantia:

      24 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      IPI:

      650%

      Largura (cm):

      66,2 cm

      Largura (embalado) (cm):

      70 cm

      Lava Edredon:

      King Size

      Material do Cesto:

      Inox

      Modelo (cód):

      LEB18

      Molho:

      Sim

      Motor Direct Drive:

      Não

      NCM:

      84502090

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (Kg):

      47 Kg

      Peso Liquido (Kg)

      46 Kg

      PNC:

      900941847

      Pré-Lavagem:

      Não

      Profundidade (cm)

      72,4 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      77,5 cm

      Programa Preferido:

      Não

      Quantidade de Níveis de Água:

      5

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      11

      Reaproveitamento de Água:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Sensor Automatico de Carga de Roupas:

      Não

      Silenciosa:

      Sim

      Sistema de Lavagem:

      Agitação

      SubCategoria:

      Top Load

      Tipo de Abertura:

      Superior

      Velocidades de Centrifugação (RPM):

      630 rpm

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    技術仕様
    • Unique refLEB18
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションWashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1052
    • 幅(mm)662
    • 奥行き(mm)724
    関連
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000098
    • ETIM 名Washer
    • Uniclass2015コードPr_40_70_47
    • Uniclass2015詳細Laundry washers and driers
    • OmniClassNumber23-21 23 53 15
    • OmniClassタイトルResidential Top Loading Laundry Washers

    対応地域

    南アメリカ