製品の公開
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
    Electrolux Brasil

    Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver With Hot Water, Steam And Touch Panel

    5つ星のうち4.94.9(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    ワッシャー17KGパーフェクトケアシルバーとお湯、スチーム、タッチパネル(LEH17)で、衣類のお手入れの新しい方法を見つけましょう。モダンなデザイン、直感的なパネル、そしてより良い結果をもたらす独自のテクノロジー。

    専用の蒸気システムは、マスタード、ワイン、グリースミートなどの白い服から14倍*以上の難しい汚れを取り除きます。また、衣服を消毒し、最大99,99%**の細菌やバクテリアを排除します。

    エレクトロラックス独自の「パワフルジェット」テクノロジーにより、生地の摩耗が50%***、退色が35%****減少します。また、サイクルごとに最大50L *****の水を節約し、環境への影響を減らすことに貢献します。

    日常生活をより細かく制御するために、LEH17には直感的なデジタルパネルフルタッチとタイムコントロールがあり、必要に応じてサイクルをより柔軟に調整できるサイクル期間を表示します。

    Jet&Clean ******テクノロジーは、もう1つの独自のElectroluxテクノロジーであり、洗剤と柔軟仕上げ剤を最大100%*******希釈し、汚れや再洗浄の必要性を回避します。

    ウルトラフィルターは衣服に10倍以上のリントを保持し、衣服に細心の注意を払うためにファストサイクルを使用して自動的にサイクル期間を最適化し、生地の摩耗を防ぎ、洗濯性能を損なうことはありません。

    プレミアムデザインに合わせたLEH17は、モダンで頑丈なワッシャーです。 1サイクルあたり17kgを洗うことができます。その上、キングサイドの羽毛布団でも洗うことができます。

    *内部テストによると、国際基準に基づいています。結果は、「強力なジェット」の選択と1回のすすぎなしの通常の洗浄設定でのLPE16洗濯機と比較して、中程度の水位、「蒸気の強力なジェット」の選択と標準的な攪拌を考慮しました。

    ** Escherichia coli、Pseudonomas aeruginos、Staphylococcusaureusを使用してMicrobiologyLab of AnalysisandSolutionsが実施したテストによると。 「スチームパワフルジェット」、攪拌なし、中程度の水位、1回のすすぎ、70gの粉末石鹸または100mLの液体石鹸で得られた結果

    ***内部テストによると、標準的な生地の摩耗の基準に基づいています。 LAC16と比較して、中程度の水位、通常のプログラムでの「強力なジェット」の選択、1回のすすぎ、および蒸気機能の選択なしで得られた結果。

    ****内部テストによると、赤色の色あせた生地の基準に基づいています。 LAC16と比較して、中程度の水位、通常のプログラムでの「強力なジェット」の選択、1回のすすぎ、および蒸気機能の選択なしで得られた結果。

    ***** LAC16と比較して、パワフルジェットが機能することを考慮すると、通常のプログラムはなく、1回のすすぎです。

    ****** Jet&Cleanは、エレクトロラックス独自のテクノロジーであり、水平方向の直接水ジェットを介して洗剤と柔軟仕上げ剤ディスペンサーを洗浄します。

    *******エレクトロラックスの内部テストによると、LT10B(Jet&Cleanなし)との内部比較テスト。洗浄サイクル後、バスケットの底に最も近い洗濯物の負荷の液体入力の分布をチェックします。 99.99%の液体投入量と標準偏差0.01が到達する面積。

    ********最大のフィルター内部サイズは、10倍以上のリントを保持できます。この製品は、エレクトロラックスの内部実験手順に従って、LT12Fの内部容量と比較して内部容量が10倍大きいフィルターを備えています

    仕様
    • Hot water: yes
      Side straps: No
      Height: 105.2 cm
      Height (packed): 106.5 cm
      Washing capacity (Kg): 17
      Dry Clothes Capacity (Kg): 17
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.52
      Temperature Control: No
      Color: Silver
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser: Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Centrifugation efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 66.2 cm
      Width (packet): 70 cm
      Duvet Wash: Queen
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Gross weight (kg): 49
      Net weight (kg): 47
      PNC: 900941754
      Pre-Wash: No
      Depth 72.5: cm
      Depth (packed): 77.5 cm
      Preferred Program No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Reuse of Water: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: Yes
      Silent: yes
      Washing System: Spir
      Voltage (V): 127V/60Hz
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    技術仕様
    • Unique refLEH17
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションWashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1052
    • 幅(mm)662
    • 奥行き(mm)725
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000098
    • ETIM 名Washer
    • OmniClassNumber23-21 23 47
    • OmniClassタイトルResidential Combination Laundry Washer Dryers

    対応地域

    南アメリカ