製品の公開
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
    Electrolux Brasil

    Stainless Steel Dishwasher With 10 Services And Grocery Sanitizer Function

    5つ星のうち4.64.6(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electrolux 10 Services食器洗い機は、キッチンを整理するのに役立ちます。実用的で経済的で、1サイクルあたり9.5Lの水を使用します。これは、同じ量の食器を手で洗うのに費やされる90Lよりもはるかに少ない量です。
    たくさんの掃除用品を使わずに、食料品や食器を清潔に保ちましょう。サニタイズ機能は、70ºCの水を使用して食器からバクテリアを取り除きます。
    AutoSenseプログラムは、食器の汚れ具合に応じて完璧なクリーニングサイクルを選択します。時間制御付きのデジタルディスプレイは、残りのサイクル時間を表示します。サイクルはお湯で終わるので、皿はより速く乾きます。カトラリーバスケットは取り外し可能で、洗濯中の引っかき傷を防ぎ、取り扱いが簡単です。
    遅延開始プログラムを使用すると、スケジュールに従ってサイクルを設定したり、必要に応じて延期したりできます。調整可能な中間シェルフにより、ロードと内部の視覚化が容易になります。プレウォッシュ機能は余分な食品を洗い流し、コンパートメントを完全にロードするまで臭いを防ぎます。パネルのロック機能は、それが誤って起動するのを防ぎます。
    エレクトロラックス食器洗い機は、大容量に加えて、ステンレス鋼仕上げとコンパクトなサイズでキッチンを近代化します。お急ぎの場合は、Express30'プログラムをご利用ください。
    最大92%の水を節約:食器洗い機は、同じ量を手で洗うために使用される117Lとは対照的に、9.5Lの水を使用します(SABESPに従って、1日あたり半分開いた蛇口で15分。毎日のプログラムで1日あたり1食器洗い機サイクル)。
    食料品を消毒する:食料品から細菌と細菌の99,99%を除去します(大腸菌(UFC)、緑膿菌(UFC)、黄色ブドウ球菌の除去における実験室分析および微生物学ソリューションの研究所による結果、50mlの漂白剤を使用して製品マニュアルに記載されている使用条件に従ってください)。
    70ºCの水:お湯で完全な洗浄サイクルが改善されました。消毒され、細菌を含まない99,99%の皿(マニュアルに示されている使用条件に従って、大腸菌(UFC)、緑膿菌(UFC)、および黄色ブドウ球菌の除去における微生物学の実験室分析およびソリューションの研究所によって得られた結果製品に付属している)
    外部デジタルパネル:残りのサイクル時間を簡単に追跡できます。


    AutoSenseプログラム:インテリジェントセンサーが皿の汚れ具合を測定し、それに応じて洗浄サイクルを設定します。
    エクストラドライ:最後のすすぎはお湯を使って食器を熱く保ち、乾燥を早めます。
    取り外し可能なカトラリーバスケットコンパートメント:ロードとアンロードが簡単です。
    パネル:モダンでお手入れが簡単。
    開始の遅延:最適な場合はいつでもサイクルを設定します。それはあなたがあなたの必要に応じて洗浄開始を延期することを可能にします。
    調節可能なミドルシェルフ:より柔軟で、積み込み用に整理されています。
    プレウォッシュ:食器洗い機を完全にロードするまで、臭いを避けるために食器をすすぎます。
    ロックパネル:コントロールをロックして、不要なサイクルを回避します。
    サイズ:外側はコンパクトで、内側は広々としています。
    30分プログラム:高速クリーニングや乾燥の必要がないアイテムに最適です。

    仕様
    • Product height: 84.5 cm
      Product width: 44.8 cm
      Product weight: 41
      Product depth: 61 cm
      Front Finishing: Stainless Steel
      Side Finishing: Painted Steel
      Maximum Hose Length: 150cm
      Color: Stainless steel
      Differentials: Grocery Sanitizer: your groceries all cleaned in a practical and efficient way, eliminating the use of large amounts of cleaning products and the dependence on labor for a deeper cleaning of the products.
      Active Protection Filter: Yes
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Month
      Free Installation: No
      Wash Pans: Yes
      Panel: Touch on Glass
      Packed Weight (kg): 45
      PNC: 946521586
      Thermal power: (W) 1250
      Dirt Sensor: No
      Electric Voltage: (V) 220V
      Electric Voltage: (V) 127V
      Type: Floor
      Internal Finish: Stainless Steel
      Height (packed): 89cm
      Capacity: 10 services
      Cutlery Basket: Yes
      Water consumption: yes
      Soap Dispenser: Yes
      EAN 13: 7909569346563
      Delay Wash Function: Yes
      ECO Function: No
      Pre-Wash Function: Yes
      Width (packed): 49.5 cm
      Leveling Feet: Yes
      Depth (packed): 67.2 cm
      Programs: 7
      Number of Sprayers: 3
      Transparent Cover: No
      Water Temperature (°C): 70
      Panel Lock: Yes

    技術仕様
    • Unique refLL10X
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションDishwashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)845
    • 幅(mm)448
    • 奥行き(mm)61
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000633
    • ETIM 名Dishwasher
    • Uniclass2015コードPr_40_70_21
    • Uniclass2015詳細Dishwashers
    • MasterFormat 2014 コード11 48 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Dishwashers
    • OmniClassNumber23-21 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Dishwashers

    対応地域

    南アメリカ