製品の公開
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
    Electrolux Brasil

    Pro series 14 place settings dishwasher

    5つ星のうち4.14.1(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electrolux Proシリーズは、多くの魅力とスタイルを備えた洗練されたデザイントレンドに従います。

    この製品コレクションは、黒いガラス、ライトゴールドのディテール、職人技を際立たせる白いLEDタッチパネルを使用することにより、細部に至るまで優雅さを備えています。

    優れたインテリアデザインのために、Proシリーズはあなたが必要とするスタイルを表しています。

    エレクトロラックス食器洗い機は内部に柔軟性があり、最も繊細なものを含むさまざまなサイズの食器に対応できます。

    白いLEDに埋め込まれたタッチパネルで、より洗練され、掃除が簡単になります。デザインは、この食器洗い機の目前のハイライトです。

    インテリジェントセンサー機能により、食器洗い機は、食器で検出された汚れに応じて、使用するのに最適なプログラムを自動的にアクティブ化するため、より現代的な方法でタスクを実行できます。

    スタート延期機能を搭載しているので、決めてプログラムしたときに運転を開始できます。

    また、次のような非常に便利な機能も提供します。70°Cに水を加熱するサニタイズ、少量の料理に最適なアクアジェット。臭いを残さずに余分な汚れを洗い流して取り除き、より多くの皿を集めて完全なサイクルを実行できるようにします。

    多くの機能を備えたモダンな食器洗い機。それはあなたのルーチンを助けるために理想的な購入になります。


    インテリジェントセンサー、食器の汚れのレベルを検出し、自動的に最適な洗浄プログラムを選択するインテリジェントセンサー。
    機能:70°Cのウォータージェットで皿を消毒しました。
    オプション機能:上部バスケットまたは下部バスケットを個別に使用するかどうかを選択します。皿の最大負荷を待たずにサイクルを実行する柔軟性。
    ターボウォッシュ機能、はるかに敏捷性と部品の保護。
    アクアジェット機能:少量の料理に最適です。臭いを残さずに余分な汚れを洗い流して取り除きます。したがって、より多くの料理を蓄積して、完全なサイクルを実行できます。
    洗濯プログラム、各タイプの使用に理想的なプログラム(Express 30'、デリケート、毎日、フライパン)。ニーズに合わせて最適なプログラムを選択できます。
    開始の延期:必要に応じて、洗浄の開始時間を延期できます。

    仕様
    • Black Front Finish
      Internal Stainless Finish
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 884
      Height (mm) 845
      Capacity 14 place settings
      Cutlery Basket Yes
      Maximum Hose Length 1500mm
      Water Consumption Yes
      Package Contents 1 dishwasher
      Black color
      Differentials Design: Sophisticated glass finish in line with the Pro Series line. Intelligent sensor: Automatically sets up the function according to the dirt of the dishes, without having to worry about programming. Sanitize: Sanitizes the dishes by heating the water to 70ºC.
      Soap Dispenser Yes
      EAN 13 (127V) 7909569001523
      EAN 13 (220V) 7909569001530
      Filter Yes
      Frequency (Hz) 60
      Function Postpones Wash Yes
      ECO function No
      12 Months Warranty
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 645
      Width (mm) 598
      Dishwasher Yes
      Model (code) LP14V
      White Touch panel
      Leveling feet Yes
      Weight (Kg) 47.2
      Packed Weight (kg) 53.2
      Power (W) 1250
      Depth (packed) (mm) 672
      Depth (mm) 635
      Acquajet Programs: Pre wash; Express 30 '; Half load; Intelligent sensor; Daily basis; Cookware; Turbo washing; delicate; Sanitize 70ºC; Postpone start; select basket
      Number of Sprayers 3
      Dirt Sensor Yes
      SKU (Commercial code) 127v 24607LBA135
      SKU (Commercial code) 220v 24607LBA235
      Cover with Transparent Display No
      Water Temperature (° C) 70
      Voltage (V) 127 or 220
      Floor Type
      Lock Panel No "

    技術仕様
    • Unique refLP14V
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションDishwashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)845
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)635
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)47.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000633
    • ETIM 名Dishwasher
    • Uniclass2015コードPr_40_70_21
    • Uniclass2015詳細Dishwashers
    • MasterFormat 2014 コード11 48 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Dishwashers
    • OmniClassNumber23-21 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Dishwashers

    対応地域

    南アメリカ