ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
50 分間の洗浄と乾燥プログラムを備えたエレクトロラックス 10 人用ステンレススチール食器洗い機 (LS10E)は、キッチンを完成させ、より持続可能な方法で食器の洗浄と消毒を行い、 1 サイクルあたり最大 92%¹ の節水を実現できる、これまで欠けていた家電製品です。
50分ウォッシュ&ドライプログラムなら、わずか50分で食器の洗浄と乾燥が完了。市場最速の洗浄&乾燥プログラム²で、軽く汚れた食器を素早く効率的に洗浄するのに最適です。
エコ プログラムを使用すると、完璧な洗浄と、最大 92% の節水、最大 44% の電気代³ の理想的な組み合わせが得られます。
食器に付着した細菌を最大 99.99% 除去するには、最大 70°C の水を使用する70°C 食器洗い機能⁴ を有効にするだけです。
さらに、毎日の暮らしをさらに快適にするために、タイマー付きデジタルディスプレイが、掃除が完了するまでの残り時間を表示します。整理整頓を保ち、好きなことに使える自由な時間を増やすことができます。
いつでも清潔な食器が手に入るのはいかがですか?ディレイスタートプログラムを使えば、食器洗い機に食器を入れてから最大24時間後まで洗浄できます。さらに、エクストラドライ機能を使えば、すすぎ後の水がより早く乾きます。最後のすすぎは高温のお湯で行われるため、より速く、より効率的に仕上がります。
デリケートな食器を手洗いすることに抵抗がある方には、デリケート プログラムが最適です。このプログラムでは、クリスタル グラスなどのデリケートで傷つきやすい食器を、破損やその他の損傷の危険なしに高温で洗浄できます。
まだ洗う食器が残っているけれど、シンクに放置したくない?そんな時は、少量の食器を少ない水量と消費電力で洗えるハーフロードプログラムがおすすめです。また、プレウォッシュ機能を使えば、すすぎ残しや汚れ落としができ、臭いも残らないので、食器をためておいてフルコースで使用できます。軽い汚れで、素早く効率的に洗浄したい場合は、エクスプレス30分プログラムがおすすめです。わずか数分で、食器は再び使える状態になります。
ご家族の安全をさらに確保するため、パネルロック機能により、プログラムの不正な変更や誤作動を防止します。さらに、洗浄・乾燥50分プログラム搭載のエレクトロラックス食器洗い機は、環境に優雅さを添えるモダンなデザインが特徴です。
あなたの毎日の暮らしを、より持続可能に。
食器洗い機は1回の洗浄サイクルで最大92%の節水を実現。食器洗い機使用時の水の消費量を最適化します。1回の洗浄サイクルで消費する水はわずか9Lですが、手洗いでは同じ量の食器を洗うのに120Lの水が必要です。
洗濯&乾燥 50分:
市場最速の洗浄・乾燥プログラム!わずか50分で食器をきれいに乾かします。このプログラムは、軽く汚れた食器など、素早く効率的に洗浄・乾燥したい食器に最適です。
エコプログラム:
完璧な洗い上がりと水と電気の節約を完璧に両立。このプログラムでは、最大92%の節水と44%のエネルギー消費量を実現。これは電気シャワーを使用するよりも少ない量です。
タイマー制御付きデジタルディスプレイ:
好きなことにもっと自由な時間を使いましょう。デジタルディスプレイで、掃除が完了するまでの残り時間を確認できます。
遅延開始プログラム:
「遅延開始」プログラムを選択すると、食器を入れた後最大 24 時間以内に洗浄が行われ、最も都合の良い時間に食器がきれいになります。
追加乾燥機能:
最後のすすぎはより熱いお湯で行われるため、すすぎ後の水はより簡単に乾燥し、迅速かつ効率的な結果が得られます。
デリケートなプログラム:
クリスタルグラスなど、高温に弱い繊細な食器に最適です。
半負荷:
食器がいっぱいになるまで待つ必要がなく、水とエネルギーの消費量が少なくて済むので便利です。
予洗い機能:
少量の食器洗いに最適です。臭いを残さずに余分な汚れを洗い流し、食器をまとめて1サイクル使用できます。
エクスプレスプログラム30分:
わずか数分で、食器は再び使える状態になります。このプログラムは、軽く汚れた食器を素早く効率的に洗浄するのに最適です。
パネルロック機能:
ロック パネル オプションを使用してプログラムの変更を防ぎ、誤って起動されることを防ぎ、家族の安全を高めます。
モダンでコンパクトなデザイン:
白/ステンレススチールのモダンなデザインの食器洗い機は、環境に優雅さと洗練さをもたらします。
¹
SABESP の「合理的水使用プログラム」によれば、流量調節器と最大 6 mca の圧力で 15 分間水を流すと、0.13 リットル/秒 (117 リットル/15 分に相当) の水が生成されますが、エコ プログラムで 10 人用食器洗い機を 1 日 1 回使用した場合、洗濯機では 9 リットルに相当します。
²
2024 年 12 月時点で市販されているブランド/製品の評価によると、市場で最も洗濯と乾燥時間が速いプログラムです。
³
エコ プログラム、10 人用設定 220V マシンのエネルギー消費量をヘビー/ターボ プログラムと比較した値。
⁴
微生物学分析ソリューション研究所が実施した、大腸菌(CFU)、緑膿菌(CFU)、黄色ブドウ球菌の除菌効果に関する研究。使用条件により結果が異なる場合があります。試験はデイリープログラムで実施しました。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。