製品の公開
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
    Electrolux Brasil

    Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Google翻訳”,

    キッチンは機能性とデザイン性が融合した空間であり、家族や友人が集まり、料理を楽しみながら交流を深める、忘れられないひとときを過ごすのに最適な雰囲気を作り出します。そのため、より一体感のある空間を求める傾向が高まっています。

    エレクトロラックスは、ライフスタイルと個性を反映した、洗練された統一感のあるキッチンを実現するために、適切な家電製品を選ぶことが重要であると考えています。Home Proシリーズなら、性能を犠牲にすることなく、エレガントな雰囲気でインテリアをリフレッシュできます。

    エレクトロラックス ホーム プロ 14 人用ステンレス食器洗い機(除菌機能付き、LS14X)は、最高級のステンレスと白色 LED 付きの洗練されたタッチ パネルを組み合わせた、このシリーズのモダンで独特なデザインが特徴です。

    高品質は、人々の生活をよりシンプルにする革新的な方法でもあります。独自のAutoSenseテクノロジーは、食器の汚れ具合を自動で検知し、最適な洗浄プログラムを選択するので、手間はかかりません。さらに、 Sanitize機能は70℃のお湯で食器を加熱することで、優れた除菌効果を発揮し、 99.99%¹のバクテリアを除去し、比類のない清潔さを実現します。

    最先端技術を搭載したこの製品は、その汎用性の高さが強みの一つです。上段バスケットと下段バスケットを個別に使用することも、食器が満杯になるまで待たずに洗浄を開始することもできます。また、洗浄開始時間をニーズに合わせて調整できる「ディレイスタート」機能も搭載しており、毎日の家事ルーチンに完璧に適応します。

    アクアジェット機能は少量の食器洗いに最適で、すすぎと余分な汚れの除去を行い、臭いも残しません。クリスタルグラスやデリケートな食器など、特別なお手入れが必要な場合は、デリケートプログラムが最適です。安全かつ精密に洗浄します。時間が限られている場合は、エクスプレス30分プログラムで洗浄サイクルを高速化し、汚れが軽い食器に最適です。

    効率性と時間の節約を考慮して、パネル ロック機能は洗濯プログラムの不要な変更を防ぎ、選択内容が変更されないようにして、家族を誤って作動させることから守ります。

    ホームプロシリーズの卓越性を体感し、キッチンを洗練された空間へと変貌させましょう。エレクトロラックス ホームプロ 14人用ステンレス食器洗い機(除菌機能付き、LS14X)をはじめ、各製品はモダンなデザインと革新的な技術を融合しています。あなたの個性とライフスタイルを反映した空間で、お気に入りのレシピをもっと手軽に調理しましょう。

    モダンで高級感のあるデザイン:

    ステンレススチールの優れた特徴と白色 LED を搭載したタッチパネルを組み合わせています。

    オートセンステクノロジー:

    食器の汚れ具合を検知し、最適な洗浄プログラムを自動的に選択します。

    サニタイズ機能:

    食器は 70°C の水で加熱されるため、衛生性が高まり、細菌の 99.99%¹ が除去されます。

    ¹
    微生物学分析ソリューション研究所が実施した、大腸菌(CFU)、緑膿菌(CFU)、黄色ブドウ球菌の除菌効果に関する研究。使用条件により結果が異なる場合があります。試験はデイリープログラムで実施しました。

    柔軟性:

    上段バスケットと下段バスケットを個別に使用できます。食器がいっぱいになるまで待たずにサイクルを運転できる柔軟性があります。

    遅延開始:

    必要に応じて、洗濯サイクルの開始時間を遅らせることができます。

    アクアジェット機能:

    少量の食器洗いに最適です。臭いを残さず、余分な汚れを洗い流します。

    デリケートなプログラム:

    クリスタルグラスなどの繊細な食器に最適です。

    エクスプレスプログラム30分:

    サイクルを高速化するため、軽く汚れた食器に最適です。

    ロックパネル:

    ロック オプションを使用するとプログラムの変更を防ぎ、不正なアクティベーションを防止して、家族のセキュリティを強化します。

    ¹

    微生物学分析ソリューション研究所が実施した、大腸菌(CFU)、緑膿菌(CFU)、黄色ブドウ球菌の除菌効果に関する研究。使用条件により結果が異なる場合があります。試験はデイリープログラムで実施しました。

    仕様
    • Altura (embalado) (mm)

      844 mm

      Altura (mm)

      845 mm

      AutoSense

      SIM

      Botão de Seleção de Programa

      Sim

      Braço de Pulverização

      Braço pulverizado interior superior e superior

      Capacidade (Configurações)

      14

      Categoria

      Lava Louças

      Cesta

      Cesta inferior; superior e superior

      Cesta de Talheres

      SIM

      Ciclo Favorito

      Ecólogico

      Consumo de Água por ano (L/Ano)

      3080 L

      Consumo de Energia por ano (KWh/ Ano)

      299

      Cor

      Aço Inoxidável

      Desempenho

      A+

      EAN13

      7909569477533

      Frequência (Hz)

      60 Hz

      Garantia do Produto

      1 Ano

      Inicio Retardado

      24 H

      Instalação

      Independente

      Largura (embalado) (mm)

      645 mm

      Largura (mm)

      598 mm

      Lavagem Alternada

      Sim

      Luz Superior

      Não

      Modelo (cód)

      LS14X

      NCM

      84221100

      Nível de Barulho

      52 Dba

      Peso Bruto

      53 KG

      Peso Líquido

      465 kg

      PNC

      946521925

      Potência (W)

      1670 W

      Profundidade (embalado) (mm)

      710 mm

      Profundidade (mm)

      635 mm

      Sistema de Filtragem

      Sistema de Filtro E5

      SubCategoria

      Lava Louças

      Temperatura da Água de entrada (°C)

      Máximo 60°C

      Tensão Elétrica (V)

      220V

      Tipo de Controle

      Eletrônico

      Tipo de Mangueira de Entrada

      Padrão

      Vidro

      Sim

    技術仕様
    • Unique refLS14X
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションDishwashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)845
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)635
    関連
    • 正味重量(kg)46.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000633
    • ETIM 名Dishwasher
    • Uniclass2015コードPr_40_70_21
    • Uniclass2015詳細Dishwashers
    • OmniClassNumber23-21 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Dishwashers

    対応地域

    南アメリカ