製品の公開
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Efficient 23L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME23S)

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 23L エフィシェント シルバー 電子レンジ (ME23S) は、キッチンでの作業が簡単になるように設計されています。エレクトロラックスのアシスト デフロスト テクノロジーを搭載しており、食材を解凍する際により均一な結果を実現し、パネルが食材をひっくり返したりかき混ぜたりするタイミングを知らせます。

    自動電力設定機能を備えたインテリジェント パネルには、溶解、脱水、クイック調理、デリケート調理の 4 つの異なる機能的な調理モードが用意されており、日常の調理をより実用的に行うことができます。

    フルーツや野菜のチップスを作ったり、ハーブを乾燥させてより長く保存したりするには、脱水機能を有効にします。魚や一部の野菜などの柔らかい食品を調理する場合は、デリケート調理機能を選択します。硬い野菜や牛肉の場合は、クイック調理機能を使用します。

    エレクトロラックスの電子レンジには保温機能があり、調理したての料理を食べるまで温かくおいしく保ちます。消臭機能は、内部の空気循環システムにより、調理前の臭いを製品から取り除くのに最適です。


    仕様
    • ECONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      KEEP WARM FUNCTION

      Ensures that your dish stays warm until you eat it, so you can enjoy the best of every meal.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your cooking routine easier with the Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens odors left over from previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      FOUR PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make familiar dishes: lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

      23L CAPACITY

      Fits well in any kitchen and offers the ideal size for your recipes.

      QR CODE

      You can access more details about the benefits of your product in the palm of your hand

    技術仕様
    • Unique refME23S
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)461
    関連
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ