製品の公開
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックス シルバー 36L 効率電子レンジ (ME36S) は、キッチンでの日常業務を楽にするように設計されています。エレクトロラックスのアシスト デフロスト テクノロジーを搭載しており、食材を解凍するときに均一な結果を実現し、パネルには食品をひっくり返したりかき混ぜたりするタイミングを警告します。

    エレクトロラックスの電子レンジは、外見はコンパクトですが、内部容量は 36L と大きく、さまざまなサイズの食器を収納するのに最適です。これにより、容量を犠牲にすることなくキッチンスペースを最適化できます。

    自動電力調整機能を備えたインテリジェント パネルには、発酵、溶解、脱水、クイック調理、デリケート調理の 5 つの異なる機能的な調理モードが用意されており、日常の調理をより実用的に行うことができます。

    発酵機能は、生地の発酵プロセスをスピードアップします¹。たとえば、パンやピザにお試しください。溶解機能を使用すると、チョコレートやバターを簡単に、そしてちょうどよい具合に溶かすことができます。

    脱水機能を有効にすると、フルーツや野菜のチップスを作ったり、ハーブを乾燥させてより長く保存したりできます。魚や一部の野菜などの柔らかい食品を調理する場合は、デリケート調理機能を選択します。硬い野菜や牛肉には、デリケート調理機能を使用します。

    エレクトロラックスの電子レンジには保温機能があり、調理したての料理を食べるまで温かくおいしく保ちます。消臭機能は、内部の空気循環システムにより、調理前の臭いを製品から取り除くのに最適です。

    ¹パン生地でテストを実施しました。周囲温度が 20°C 未満の場合に効果が感じられます。

    仕様
    • CONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      COMPACT ON THE OUTSIDE, HUGE ON THE INSIDE

      Take advantage of all the space offered by a microwave with a capacity of 36L while optimizing the space in your kitchen.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit a sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      EASY CLEAN FUNCTION

      Makes it easier to remove grease and splashes caused by use.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your kitchen routine easier with the Ferment, Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      SIX PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make: potato chips, mug cake, lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

    技術仕様
    • Unique refME36S
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 正味重量(kg)15.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ