製品の公開
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
    Electrolux Brasil

    Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    5つ星のうち4.74.7(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electrolux Experience 34L ビルトイン電子レンジを使用すると、お気に入りの食事を簡単かつ迅速に準備できます。外側はコンパクトですが、内側は 34L の広々とした容量で、キッチンの革新を刺激するのに最適です。

    インテリジェント パネルには、自動電力調整と 4 つの異なる調理モードがあります: 食材を溶かす、脱水する、高速調理、穏やかに調理する。

    これらの機能を使用すると、バターやチョコレートを焦がさずに溶かしたり、お気に入りの野菜や果物を使ってチップスを作ったり、ハーブを脱水して長期保存することができます。

    デリケートな野菜や魚に最適なジェントルクック機能と、短時間で調理できるファストクック機能を搭載。キッチンを楽しむための完璧なツールです。

    電子レンジには、完全な解凍プロセスのために食材をいつ回転またはかき混ぜるかを知らせる、エレクトロラックスの技術である Assisted Defrost も搭載されています。

    タッチパネルで毎日のお料理がラクラク。パネルにあらかじめプログラムされたレシピから選択することで、ラザニア、ライス、ポップコーン、チップス、カップケーキをワンタッチで調理できます。

    この電子レンジは、お気に入りの料理を作るためのインスピレーションを与えてくれます。

    メタタグ
    新しいエレクトロラックスのビルトイン電子レンジは、毎日の食事に最適です。

    仕様
    • NEW PREPARATION WAYS The innovative smart panel with automatic power adjustments offers four different functions for everyday preparations: Melt, Dehydrate, Fast Cook and Gentle Cooking.

      ASSISTED DEFROSTING Get uniform results when defrosting your food using the “stir” or “turn” directions on the panel.

      KEEP WARM FUNCTION Keep your food warm until serving time so you can get the most out of every meal.

      TOUCH PANEL With just a few taps, you choose how you want to cook your food, adding more flavor and aroma to your dishes.

      ODOR REMOVAL FUNCTION Thanks to the internal air recirculation system, it softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      PRE-PROGRAMMED RECIPES With just one touch, make lasagna, rice, popcorn, potato chips and mug cake in ideal time and potency.

      ENERGY SAVING FUNCTION By activating this function, the microwave will automatically turn off the panel light when not in use.

      PANEL LOCK FUNCTION Ensures that the panel is not activated by children, for example.

      CLOCK Set the time conveniently and easily and don't miss any appointments while preparing your meals.

      MUTE FUNCTION Set your microwave to mute and keep the environment quiet whenever you want.

      QR CODE Get access to amazing content with more food and benefits of functions in the palm of your hand.

    技術仕様
    • Unique refME3BP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38.9
    • 幅(mm)59.5
    • 奥行き(mm)39.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ