ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
キッチンは機能性とデザイン性が融合した空間であり、家族や友人が集まり、料理を楽しみながら交流を深める、忘れられないひとときを過ごすのに最適な雰囲気を作り出します。そのため、より一体感のある空間を求める傾向が高まっています。
エレクトロラックスは、ライフスタイルと個性を反映した、洗練された統一感のあるキッチンを実現するために、適切な家電製品を選ぶことが重要であると考えています。Home Proシリーズなら、性能を犠牲にすることなく、エレガントな雰囲気でインテリアをリフレッシュできます。
ユニークなデザインと高度な機能に加え、グリル機能と解凍機能を備えたエレクトロラックス 34L ホームプロ電子レンジ(ME3HP)は、グリル機能で料理に魅力的な仕上げを加えることができます。焼き色をつけたり、グラタンにしたりするのに最適なこの機能は、完璧な仕上がりを実現します。
解凍機能をオンにすることで、調理後の料理をより美味しく仕上げることができます。この機能は、食品の品質を保ち、より均一でより優れた解凍を実現します。また、内部の空気循環により、食品から残る臭いを和らげる機能も備えています。
10種類の電子レンジレシピが、あなたの毎日をより便利に、そして劇的に変化させます。レシピはパネルに表示されるので、最適な出力と時間で美味しい料理を作ることができます。キッチンでインスピレーションが必要な時、まさにうってつけの、とっておきのショートカットです。
エレクトロラックス電子レンジ(ME3HP)は、あなたの毎日に、より豊かな風味、デザイン、そして精密なテクノロジーをもたらします。1,450Wの出力と調整可能な出力レベルにより、よりスピーディーにレシピを調理できます。34リットルの容量は、軽食からボリュームたっぷりの食事まで、あなたのルーティンに合わせてお使いいただけます。
パネルロック機能は、ご家族の安全を第一に考え、パネルの不正な操作や変更を防止し、安心してご使用いただけます。
ホームプロシリーズの卓越性を体験し、キッチンを洗練された空間へと変貌させましょう。エレクトロラックス ホームプロ グリル付き電子レンジ (ME3HP)をはじめ、すべての製品は現代的なデザインと革新的なテクノロジーを融合しています。あなたの個性とライフスタイルを反映した空間で、お気に入りのレシピをもっと手軽に調理しましょう。
グリル:
焼き色がつき、焼き色がつくので、お料理の完璧な仕上がりを保証します。
霜取り機能:
食品の種類に応じた適切な解凍方法。
消臭機能:
内部の空気を循環させることで、食べ物から残る臭いを和らげます。
グラタンメニュー:
グリルを使用するための事前にプログラムされたオプションにより、各料理に最適な風味と食感を実現します。
10種類のプリプログラムレシピ:
パネルには、最適な時間とパワーでおいしい料理を準備するためのいくつかのオプションが表示されます。
1,450Wの電力:
レシピの準備にさらなるパワーを。調理ニーズに合わせてパワーレベルを調整できます。
容量34L:
あなたのルーチンに最適な容量。
パネルロック機能:
パネルが不適切にアクティブ化されたり変更されたりしないことを確認します。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。