製品の公開
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
    Electrolux Brasil

    Multi-function built-in oven with microwave function

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックスの電子レンジ付き多機能ビルトインオーブンは、キッチンを近代化し、より効率的に調理するための優れたオプションです。オーブンと電子レンジの組み合わせにより、調理が2倍速くなり*、風味が素晴らしいものになります。

    また、TotalSpaceテクノロジーを使用して食べ物や飲み物を加熱するための電子レンジとしても使用できます。

    最高の結果を出すために、オーブン内の熱風を使ってあらゆる種類の食品を均一に焼く対流機能を備えています。

    グリル機能はあなたの食べ物にそれが必要とする美しさと質感を与えます。

    プリセットレシピはあなたの料理体験に新しいテクニックの可能性をもたらします。エナメルを塗ったインテリアは、使いやすく、お手入れも簡単です。

    電気スチームオーブン(OE8ES)も参照して、キッチンにフルパフォーマンスの調理ステーションを設置してください。

    *従来のオーブンFC4VPの性能と比較した場合に到達した結果。

    二重機能:オーブンと電子レンジを使用すると、2倍速く調理でき、料理を美味しく保つことができます。
    電子レンジ:Total Spaceテクノロジーを使用すると、回転プレートが不要になり、使用するスペースが増えます。
    対流:オーブン内の熱風を動かして温度を均一に保ち、食品を均一に調理します。
    グリル機能:完璧な食感と風味のために食品をローストします。
    プリセットレシピ:あなたを刺激するプリセットレシピの全メニュー。
    エナメルを塗られた内部:掃除をより簡単にします。

    仕様
    • Aperture Top
      Front Finish Glass and Stainless Steel
      Height (mm) 455
      Packed Height (mm) 555
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 47L
      Energy Rating A
      Control Digital
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Convection Yes
      Color Black
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246917
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Pre-programmed recipes; Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Enameled cavity; Combined Function (Microwave with oven); Microwave function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty 12 Months
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Total Thermal Insulation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 635
      Pilot Light No
      Niche Height (mm) 444
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 553
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 42.8
      Net weight (kg) 41.3
      PNC 944066779
      Triple Glass Door No
      Removable Door Yes
      Total input power (W): 3000W / MWO: 1000W
      Grill Power (W) 1900W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 567
      Depth Packed (mm) 670
      Handles Yes
      Number of Shelves 1
      Clock Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 54431CBB235
      Voltage (V) 220V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    技術仕様
    • Unique refME4EP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)567
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)41.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001859
    • ETIM 名Baking oven
    • MasterFormat 2014 コード11 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Ovens
    • OmniClassNumber23-21 21 13 31
    • OmniClassタイトルCommercial Ovens

    対応地域

    南アメリカ