製品の公開
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
    Electrolux Brasil

    Home pro 34l stainless steel microwave

    5つ星のうち4.84.8(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックスは、常に人々の生活を革新する方法を模索しており、新しいHomeProラインを利用できるようになりました。

    エレガンスとスタイルでユニークな体験を促進し、完全でモダンで洗練されたソリューションを提供するキッチン製品のラインです。

    Home Proラインの大きな違いは、エレガンスです。現代的なデザインで、最高のステンレス鋼と青色LEDのタッチパネルを組み合わせています。あなたの装飾を更新するのに最適です。

    Electrolux食器洗い機を使用すると、最も繊細なものを含むさまざまなサイズの食器に対応できます。

    そのインテリジェントなシステムにより、食器洗い機は、センサーシステムのおかげで、食器に見つかった汚れに応じて、使用するのに最適なプログラムを選択できます。

    スタート延期機能を搭載しているので、決めてプログラムしたときに運転を開始できます。

    また、次のような非常に興味深い機能も提供します。70°Cに加熱された水でサニタイズし、小さな料理に最適なアクアジェット。

    モダンでフル機能の食器洗い機は、日常生活に役立つ理想的な購入品です。

    •インテリジェントセンサー、食器の汚れのレベルを検出し、最適な洗浄プログラムを自動的に選択するインテリジェントセンサー。
    •70ºCに加熱されたウォータージェットで皿を消毒します。
    •上部バスケットまたは下部バスケットを個別に使用するかどうかを選択するオプション。皿の最大負荷を待たずにサイクルを実行する柔軟性。
    •アクアジェット機能:少量の料理に最適です。においを防ぐために、余分な汚れをすすぎ、取り除きます。
    •ターボウォッシュ機能、敏捷性と保護性の向上。
    •洗濯プログラム、各タイプの使用に理想的なプログラム(Express 30'、デリケート、毎日、フライパン)。ニーズに合わせて最適なプログラムを選択できます。
    •開始を延期します。必要に応じて、洗濯の開始時間を延期できます。

    仕様
    • Mirror Glass Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Silver Side Finish
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34L
      Color Stainless
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna); Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Quibe); Grill; Keep Warm; Odor Strip
      EAN 13 (127V) 7909569001608
      EAN 13 (220V) 7909569001691
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MX43T
      Blue Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 20.7
      Gross weight 220v (Kg) 20.1
      Net weight 127v (Kg) 18
      Net weight 220v (Kg) 17,4
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handle Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341HBA189
      SKU (Commercial code) 220v 54341HBA289
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    技術仕様
    • Unique refMX43T
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションMicrowaves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)388
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000661
    • ETIM 名Microwave oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_65_51
    • Uniclass2015詳細Microwave ovens
    • MasterFormat 2014 コード33 83 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMicrowave Transmitters and Receivers
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 21
    • OmniClassタイトルResidential Microwave Ovens

    対応地域

    南アメリカ