製品の公開
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
    Electrolux Brasil

    Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 50L エクスペリエンス・エアフライヤー ビルトイン電気オーブン(PerfectCook360とタッチパネル搭載)(OE5EA)は、あなたのレシピで最高の仕上がりを実現します。PerfectCook360テクノロジーは、熱損失を防ぎ、より正確な温度制御を可能にする密閉キャビティと、熱風を均一に循環させる内蔵ファンによるコンベクションを組み合わせ、オーブンの隅々まで均一な温度を保ちます。これにより、レシピは均一に焼き上がり、調理時間は最大30%¹ 短縮されます

    フルタッチパネルでレシピをより細かくコントロールできます。パネルにはオーブン内の正確な温度が最大100%²の精度で表示されます。調理の最初から最後まで、温度を一定に保ちます。

    油を使わずに、よりボリュームたっぷりで、よりサラサラとした、よりヘルシーな料理を作れます。エアフライ機能を使え、食事の脂肪分を最大70%、カロリーを35%³カットできます。つまり、家族全員で調理できる料理の量が最大4倍⁴増え年間最大27リットル⁵の油の無駄を省くことができます

    また、AirFry 機能では、さまざまな調理の時間と温度を示すレシピが事前にプログラムされているほか、肉、鶏肉、ジャガイモなど、さまざまな味のオプションもあります。

    デジタルタイマーで調理時間を設定すれば、調理時間を便利にコントロールできます。調理が完了すると、オーブンは自動的に電源を切り、信号音が鳴ります

    レシピに仕上げのアクセントを加えましょう。調理の最後にグラタン機能を使えば、表面がこんがりとカリッと焼き上がります。ラザニア、ピザ、ロースト野菜に最適です。肉料理に風味を加えるには、焼き色機能を使えば、外はこんがり、中はジューシーに仕上がります。

    5つの異なる調理モード(コンベクションベーキング、トラディショナルベーキング、スローベーキング、パスタベーキング、保温)を使い、理想的な調理テクニックでレシピをさらに美味しく仕上げましょう。すべての機能が、それぞれの食材に最適な温度を保ち、風味を最大限に引き出します。

    オーブンのお手入れ時間を最適化しましょう。取り外し可能な内ガラスのおかげで、手間をかけずに隅々まできれいに掃除できます。さらに、 FastCleanエナメルを採用。オーブン内部はガラス質のエナメルコーティングが施され、角が丸みを帯びているため汚れが入り込みにくく、油汚れや食べかすを簡単に取り除くことができます。

    50リットル容量のビルトイン電気オーブンは、性能を犠牲にすることなく理想的なサイズで、キッチンデザインに完璧にフィットします。設置は無料です。エレクトロラックス正規サービスセンターにご依頼ください。

    製品には多機能トレイ キットが付属しており、おいしい夜を過ごすためのピザ ストーン、完璧なクリーニングのためのオーブン クリーナー、料理の質を向上させるグリル プレートなど、追加のアクセサリを購入して、さらに充実した体験をお楽しみいただけます。

    PerfectCook360テクノロジー:

    密閉型オーブンとコンベクションオーブンを組み合わせた技術。優れた温度制御と低熱損失を実現。最大30%¹のボリュームアップレシピの調理や、均一な焼き上がりに最適です。

    フルタッチパネル:

    レシピにぴったりの正確な温度設定。調理の最初から最後まで、最大100%²の精度で一定の温度を保ちます。

    オーブンのAirFry機能:

    油を使わずに、よりヘルシーでドライなレシピをたっぷり調理できます。食事の脂肪分を最大70%、カロリーを最大35%カット³。家族全員で最大4倍の分量⁴を作れます。年間最大27リットル⁵の油の無駄をなくしましょう。多機能トレイキットが製品に付属しています。

    デジタルタイマー:

    調理時間を簡単にコントロールできます。タイマーを設定するだけで、調理が完了するとオーブンがビープ音を鳴らし、自動的に電源が切れます。

    グラティネーティング機能:

    レシピに仕上げのアクセントを加えましょう。調理の最後にグリル機能を使えば、表面がこんがりと焼き上がります。

    黄金関数:

    外側は黄金色、内側はジューシーな仕上がりになります。

    5つの異なる準備モード:

    5 つのベーキング モードは、各種類の食品に完璧に適応し、風味を高めます。

    取り外し可能な内側のガラス:

    オーブンの内側のガラスは簡単に取り外せるので、徹底的かつ簡単に掃除できます。

    FastCleanネイルポリッシュの塗布方法:

    オーブン内部はガラス質のエナメルコーティングが施され、角が丸くなっているので汚れが入り込みにくく、油や食べ物の残りかすを簡単に取り除くことができます。

    理想的なサイズ:

    さまざまなレシピを調理できる 50L の容量を備えたこのオーブンは、キッチンのデザインにぴったりフィットします。

    無料インストール:

    弊社の認定センターでサービスをリクエストしてください。

    ¹

    PerfectCook360 機能を搭載したオーブンと、同じ機能のない Electrolux オーブンを比較した社内テストで得られた結果。

    ²

    選択された温度に達した後、OE8EA 炉内での内部テストで得られた結果。

    ³

    栄養士によるテストでは、冷凍フライドポテト800gを用いて、従来の揚げ方(大豆油1800ml使用)と、OE8EAビルトインオーブンのエアフライ機能(油なし)を使った調理法を比較しました。その結果、OE8EAモデルのエアフライ機能を使った調理法では、カロリーが34.9%、脂肪が66.7%削減されることが示されました。

    エレクトロラックス EAF20 エアフライヤー (330 g) とエレクトロラックス OE8EA ビルトインオーブン (1,100 g) での鶏の手羽先の 1 回の調理容量を比較したテストでは、オーブンのエアフライ機能を使用すると 3.6 人分多く調理できることが示されました。

    冷凍フライドポテトを年間15袋(800g)消費すると仮定すると、従来は800gのフライドポテトを揚げるのに1,800mlの油が必要でした。しかし、OE8EAビルトインオーブンのAirFry機能を使えば、油を使う必要がありません。

    仕様
    • Abertura:

      Frontal

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro

      Acessórios:

      1 Prateleira 1 Grade AirFry 1 Bandeja Multifuncional 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Preto

      Altura (embalado) (mm):

      645 mm

      Altura (mm):

      456 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      50 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Preto

      Cor Externa:

      Preto

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569463710

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer/Assar Convecção/Assar Tradicional/Base Crocante/Assar Lento (massas)/Gratinar/Dourar/Manter Aquecido

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      529 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE5EA

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      21,1 Kg

      Peso Líquido:

      19,9 Kg

      PNC:

      900412577

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700W

      Potência (W):

      1771 W

      Prateleiras Raspantes:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      672 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max) ºC:

      50-230°

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      230°

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Não

      Vidro Removível:

      Sim

    技術仕様
    • Unique refOE5EA
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)456
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)613
    関連
    • 正味重量(kg)19.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001859
    • ETIM 名Baking oven
    • Uniclass2015コードPr_40_70_24_08
    • Uniclass2015詳細Built-in electric ovens
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25 19
    • OmniClassタイトルResidential Electric Ovens

    対応地域

    南アメリカ