製品の公開
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
    Electrolux Brasil

    Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 80L 効率電気ビルトインオーブンは洗練されており、より速く焼き上げ、エネルギーを節約する PerfectCook テクノロジーを備えています。ぜひご覧ください。

    エレクトロラックス 80L 効率電気ビルトインオーブン (PerfectCook 搭載、OE8EL) を使用すると、調理の効率が上がります。料理で素晴らしい結果をお楽しみください。

    PerfectCook テクノロジーにより、密閉されたオーブン内の熱保持力が向上し、オーブンの焼き上がり時間が最大 27%¹ 短縮されます。

    つまり、料理がより効率的に準備され、時間とエネルギーを節約できるということです。

    密閉されたオーブンキャビティにより優れた断熱性が得られ、熱損失が低減され、正確な温度制御が保証されます。

    「機械式タイマーは、デザインに現代性をもたらすだけでなく、調理時間を正確に制御し、プログラムされた時間の終了時にオーブンを自動的にオフにします。

    グリル機能を使用すると、料理に焼き色をつけたり、カリカリのおいしい料理を作ることができます。

    オーブンには保温機能も付いており、食品を理想的な温度で保温します。

    また、肉やパスタ、ケーキなど、食品の種類に応じて加熱するオプションも提供しており、最適な温度で食事を楽しむことができます。

    一方、グラタン機能は、料理にさらに良い食感と歯ごたえを与えます。例えば、ラザニアをグラタンにして魅力的な見た目に仕上げることができます。

    オーブンには 3 つのベーキング モード オプションが用意されており、調理方法やレシピごとに最適なものを選択できます。

    オーブンのドアを開けて熱を逃がすことなく、調理の様子をよりよく見ることができます。さらに見やすくするために、前面に照明が付いています。

    ¹PerfectCook を搭載した調理器具/オーブンと密閉空洞のないエレクトロラックスの調理器具/オーブンを比較した社内テストで得られた結果。

    さらに、エレクトロラックスOE8EL電気ビルトインオーブンには、エナメルコーティングが施されたキャビティと取り外し可能な内部ガラスがあり、グリースの蓄積を防ぎ、掃除が簡単になります。

    仕様
    • PerfectCook:

      Bakes up to 27%* faster due to greater heat retention inside the sealed oven.

      Sealed cavity:

      Offers better thermal insulation with less heat loss, resulting in better temperature control and energy efficiency.

      Mechanical timer:

      As well as bringing modernity, it offers precise time control, automatically switching the oven off after the time has elapsed.

      Grill function:

      Leaves your dishes golden brown and enables crispy and tasty recipes

      Keep warm:

      Keeps your food warm at the ideal temperature for you to enjoy the best of every meal, obtaining better results depending on the type of food.

      Gratin function:

      This function should be used at the end of preparation to gratinate the surface of the food for better texture and crispiness.

      3 baking modes:

      Three options of roasting modes for the best result depending on the type of food.

      Door with larger window and front lighting:

      Better view of cooking without having to open the door.

      Removable inner glass:

      Easily remove the inner glass from the door for easier, deeper and more thorough cleaning of your oven.

      Enameled cavity:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains.

    技術仕様
    • Unique refOE8EL
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)596
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)575
    関連
    • 正味重量(kg)22.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    南アメリカ