製品の公開
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
    Electrolux Brasil

    Built-in electric steam oven

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electroluxビルトイン電気スチームオーブンは、キッチンを近代化し、食事の準備で最高の結果を達成するための理想的なアプライアンスです。
    スチーム機能により、パン、パスタ、ケーキが大きくなり、内側が柔らかくなり、外側がカリカリになります。また、レシピを加熱して、乾燥させることなく、食感、外観、風味を回復させることもできます。
    卓越した結果を達成するために、電気オーブンには食品センサーもあります。これは、調理を支援し、肉の内部温度を測定して目的のポイントに到達できるようにする実用的な温度計です。
    さらに、対流システムにより、オーブン内で熱風を循環させることで均一な焙煎が可能になり、均一な温度が確保され、キッチンでの風味の伝達が向上します。
    このオーブンは、蒸気で空洞の内部を加湿し、汚れをほぐして柔らかくし、オーブンの掃除を容易にする機能も備えています。また、事前にプログラムされたレシピのフルメニューを頼りに、インスピレーションを得て新しい料理のテクニックを探求することもできます。
    電気電子レンジ(ME4EP)を発見し、キッチンで最高のパフォーマンスを発揮する完全な調理塔を購入してください。

    BP
    スチームクッキング:パスタ、パン、肉の両方で最高の外観、サクサク感、食感、風味。
    対流:熱風が空洞内を循環し、全体に均一な温度を提供し、均一な調理を実現します。
    食品センサー:調理を支援し、肉の内部温度を測定して目的のポイントに到達できるようにする実用的な温度計
    再生機能(蒸気):レシピを蒸気で加熱し、乾燥させずに食品の風味と香りを回復します。
    水洗浄:蒸気で空洞内部を加湿し、製品内部の残留物の洗浄と除去を容易にする機能。
    エナメルを塗られた空洞:オーブン内部の実用性とより簡単な掃除を提供します。
    事前にプログラムされたレシピ:探索してインスピレーションを得るための事前にプログラムされたレシピのフルメニュー。

    仕様
    • Top Aperture
      Glass and Stainless Steel Front Finish
      Height (mm) 594
      Packed Height (mm) 655
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 72 liters
      Energy Rating A
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Digital Controls
      Convection Yes
      Black color
      Automatic Shutdown Yes
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246931
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Steam Food Sensor; Quick Heating Function; Cooking functions; Pre-programmed recipes; Grill; Turbo Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Aqua Clean function; Regenerate with steam function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty Yes
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 625
      Pilot Light Yes
      Niche Height (mm) 590
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 550
      Panel Yes
      Gross weight (mm) 33.5
      Net weight (kg) 32.5
      PNC 949494472
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Oven Power (W) 3390W
      Grill Power (W) 2300W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 569
      Depth Packed (mm) 665
      Handles Yes
      Number of Shelves 2
      Watch Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (commercial code 53511CBB235
      Steam Yes (Hot Steam)
      Voltage (V) 220 V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    技術仕様
    • Unique refOE8ES
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)594
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)569
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)32.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001859
    • ETIM 名Baking oven
    • MasterFormat 2014 コード11 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Ovens
    • OmniClassNumber23-21 21 13 31
    • OmniClassタイトルCommercial Ovens

    対応地域

    南アメリカ