製品の公開
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
    Electrolux Brasil

    Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ガスビルトインオーブン80LExperiencewith Foodsensor(OE8GF)で美味しいお食事をご用意ください。

    このオーブンは、FoodSensorテクノロジー、温度計を使用して、レア、ミディアム、またはよくできたものをすべて完璧に調理します。食事の準備が整うとオーブンは自動的にシャットダウンするので、お肉を好きなように調理するのに最適で実用的です。

    また、PerfectCook360テクノロジーを採用しており、密閉された空洞と対流に対応して、食事を均等に30%速く調理します*。

    密閉された空洞は、温度をよりよく隔離し、丸い角の構造で熱損失を防ぎます。対流は、内部ファンを通して熱風を換気することによってすべてを均等に焼き、オーブンがどこでも同じ温度になるようにします。

    このオーブンには、希望の調理時間をプログラムするデジタルタイマーもあり、準備が完了すると、警告音が鳴ります。グラタンとゴールデンファンクションを使用すると、レシピでより良いテクスチャとカリカリの結果を実現することもできます。

    *内部テストで得られた結果


    FoodSensor:温度計が食事の内部温度を測定し、完璧に調理できるようにします。

    PerfectCook360:密閉された空洞と対流機能を組み合わせたテクノロジーで、均一に30%速く調理します

    対流:内部の熱風をファンに循環させて均一に焼き、温度を均一に保ちます。

    密閉された空洞:丸い角は温度が逃げるのを防ぎ、オーブンをより長く暖かく保ちます。

    デジタルタイマー:希望の調理時間をプログラムし、準備が完了すると、警告音が鳴ります。

    火格子と茶色:食事に完璧でサクサクした仕上がりを与えます。

    取り外し可能なガラス扉:内部のガラス扉を簡単に取り外して掃除できます。

    高速クリーンエナメル:クリーニングを容易にするためにエナメルを塗られた内部仕上げ。

    仕様
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish (Glass, metal): Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Gas oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm) 596: (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Energy Rating: A
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External color: gray
      Automatic Shutdown: No
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture): Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out): Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN 13: 7909569359488
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Grill, Convection, Food Sensor Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: Yes
      Handle material: Aluminum
      Model: OE8GF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.8
      Net weight (kg): 24.8
      PNC: 900279348
      Double glazed door Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 1700W
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Mechanical Functions/Resistors
      Mechanical temperature selection
      Super Automatic Lighting System
      SKU (Commercial Code): 50807UBA285
      Voltage (V): 220V
      Timer: Digital
      Type of Gas: GLP (Can be Converted to GN)
      Panel security lock: No
      Steam: No
      Removable glass: Yes

    技術仕様
    • Unique refOE8GF
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)596
    • 幅(mm)596
    • 奥行き(mm)613
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)24.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001859
    • ETIM 名Baking oven
    • MasterFormat 2014 コード11 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Ovens
    • OmniClassNumber23-21 21 13 31
    • OmniClassタイトルCommercial Ovens

    対応地域

    南アメリカ