製品の公開
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
    Electrolux Brasil

    Pro series 80l black electric built-In oven

    Google翻訳”,

    Electrolux Proシリーズは、多くの魅力とスタイルを備えた洗練されたデザイントレンドに従います。

    この製品コレクションは、黒いガラス、ライトゴールドのディテール、職人技を際立たせる白いLEDタッチパネルを使用することにより、細部に至るまで優雅さを備えています。

    優れたインテリアデザインのために、Proシリーズはあなたが必要とするスタイルを表しています。

    このエレクトロラックスのビルトインオーブンは、調理時間をより便利にするいくつかの機能を提供することにより、あなたのルーチンをより簡単にします。

    解凍、グリル、暖房、その他のリソースなど、料理の準備を支援する12の機能を備えています。

    また、ピザ、ラザニア、ノーマル、フローズン、ケーキなど、みんなを幸せにする8種類のレシピも用意しています。食べ物を準備するのがはるかに簡単です。

    これらの機能は、より便利で快適なオーブンパネルで利用できます。

    側面の開口部は、オーブンの内側に到達するためのより優れたセキュリティを提供します。オーブンには、ガラスに触れたときに火傷しないトリプルガラスがあります。

    このステンレスオーブンはあなたを驚かせ、あなただけが準備する方法を知っているそれらの料理により多くの風味を与えます。

    対流:オーブン内の熱風を動かして温度を均一に保ち、食品を均一に調理します。
    プリセットレシピ:あなたを刺激するプリセットレシピの全メニュー。
    側面開口部:オーブン内に到達するためのより安全性。
    青色LEDを備えたガラス製タッチパネル。洗練された使いやすく、お手入れも簡単です。
    トリプルガラスドア:オーブンの内部を長時間高温に保ちながら、高温のオーブンに安全に触れることができます。
    グリル機能:完璧な食感と風味のために食品をローストします。

    仕様
    • Side opening
      Front Finish Black glass with Pro Series print
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 670
      Height (mm) 595
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven Capacity N / A
      Energy Rating N / A
      Consumption (Kw) n / a
      Independent Upper and Lower Heat Control Yes
      White touch controls
      Convection Yes
      Black color
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569001721
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60
      Lower Heating Functions; Superior Heating; Traditional Heating; Unfreeze; Grill; Grill + Upper Heating; Grill + Lower Heating; Convection cooking; Convection + Lower Heating; Covection + Traditional Heating; Convection + Grill + Lower Heating; Convection + Grill; Cake; Chicken; Potato; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Pre-programmed Cake functions; Chicken; Potato; Cheese bread; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Grill Yes
      Free Installation No
      Total Thermal Insulation N / A
      Indoor Lamp Yes
      Width (packed) (mm) 648
      Width (mm) 595
      Pilot Light Yes
      Model (code) OE9VT
      Niche Height (mm) 600
      Niche Width (mm) 600
      Niche Depth (mm) 600
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 37.8
      Net weight (kg) 33.2
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Power (W) Oven: 3 kW; Grill: 2 kW
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (packed) (mm) 688
      Depth (mm) 575
      External Handles
      2 sliding shelves
      Clock No
      Armored Resistors No
      Internal Non-Stick Coating No
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 53701PBA235
      Voltage (V) 220
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    技術仕様
    • Unique refOE9VT
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションOvens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC001859
    • ETIM 名Baking oven
    • MasterFormat 2014 コード11 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Ovens
    • OmniClassNumber23-21 21 13 31
    • OmniClassタイトルCommercial Ovens

    対応地域

    南アメリカ