製品の公開
Summum 140 3S Fireplace
Element4

Summum 140 3S Fireplace

Google翻訳”,

Element4 Summum 140 3/S – ベイガス暖炉

Summum 140 3/Sは、Element4のパノラミックガス(またはバイオエタノール)暖炉です。3面ガラスから炎を眺めることができます。このユニークなデザインにより、建築家やデザイナーは、部屋のあらゆる角度から炎を眺められる、まさに中心となる暖炉を創造することができます。洗練されたフレームレスデザインと非常にリアルな炎の演出により、Summum 140 3/Sは、あらゆるインテリアに高級感と雰囲気をもたらします。

Real Flame Technology®とLEDの輝く燃料ベッドオプションを備えたこのモデルは、最も自然な炎の描写を実現します。柔軟な設置オプションにより、モダンなオープンプランのリビングスペースにも、高級な商業施設にも最適です。

主な特徴

  • 3面ガラスデザイン– あらゆる角度から炎のパノラマビューを楽しめます
  • ラグジュアリーなステートメントピース- あらゆるインテリアの中心となるようにデザインされています
  • リアルフレイムテクノロジー® – 燃料床が赤熱する本物のような炎
  • ミニマリスト統合- 透明または反射防止ガラスを使用したフレームレスデザイン
  • スマートコントロールオプション- リモコン、アプリ、またはスマートホーム統合
  • 効率的な暖房- バランスド煙突を備えた天然ガス、バイオエタノール、プロパンが利用可能

    Summum 140 3/S は、最先端のテクノロジーと時代を超越したデザインを組み合わせ、モダンな暖炉を建築の中心に変身させます。

    仕様
    • Technical Highlights

      • Model: Summum 140 3/S
      • Type: Bay gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 20000 - 81000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    技術仕様
    • Unique refsummum-140-3s-fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉

    対応地域

    ヨーロッパ 北米