製品の公開
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
    Element4

    Summum 140 Front Fireplace

    Google翻訳”,

    Element4 Summum 140F – フロントガス暖炉

    Summum 140 Frontは、Element4のフロントガス(またはバイオエタノール)暖炉で、美しい炎の眺めをお楽しみいただけます。このユニークなデザインにより、建築家やデザイナーは、部屋のあらゆる角度から見ることができる、まさに中心となる暖炉を創造することができます。洗練されたフレームレスデザインと非常にリアルな炎の演出により、Summum 140 Fはあらゆるインテリアに高級感と雰囲気をもたらします。

    Real Flame Technology®とLEDの輝く燃料ベッドオプションを備えたこのモデルは、最も自然な炎の描写を実現します。柔軟な設置オプションにより、モダンなオープンプランのリビングスペースにも、高級な商業施設にも最適です。

    主な特徴

    • ラグジュアリーなステートメントピース- あらゆるインテリアの中心となるようにデザインされています
    • リアルフレイムテクノロジー® – 燃料床が赤熱する本物のような炎
    • ミニマリスト統合- 透明または反射防止ガラスを使用したフレームレスデザイン
    • スマートコントロールオプション- リモコン、アプリ、またはスマートホーム統合
    • 効率的な暖房- バランスド煙突を備えた天然ガスまたはプロパンガスで利用可能

      Summum 140 F は、最先端のテクノロジーと時代を超越したデザインを組み合わせ、モダンな暖炉を建築の中心に変身させます。

      仕様
      • Technical Highlights

        • Model: Summum 140 F
        • Type: Front gas fireplace
        • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
        • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
        • Venting: Direct vent system
        • Heat Output: 20000 - 81000 BTU (NG)
        • Efficiency: 89%
        • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
      技術仕様
      • Unique refsummum-140-front-fireplace
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-08-27
      • エディション1
      関連
      • 設計国オランダ
      • 製造国オランダ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉

      対応地域

      ヨーロッパ 北米