製品の公開
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール 38-1/2インチ x 23-13/16インチ x 44-3/4インチ 16ゲージ 1コンパートメントシンク 18インチ左ドレインボードとステンレス
    スチール製の脚。シンクは16ゲージ300シリーズステンレス鋼製で、#4仕上げ、中央排水配置となっています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • アクセサリ: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • 高品質の16ゲージタイプ300シリーズステンレス鋼
    • 12インチの深さのボウル、3/4インチのコーブコーナー
    • 8インチ中心の蛇口穴1セット
    • 簡単に設置できるタイル棚付きの10インチのバックスプラッシュ
    • ステンレススチールの脚と調整可能な弾丸型の脚が含まれています
    技術仕様
    • Unique ref1C18X18-L-18X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)44.75
    • 幅(inch)23.81
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク