製品の公開
E3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    製品仕様 Dependabilt™ ステンレススチール製 69インチ x 25-13/16インチ x 43-3/4インチ 18ゲージ 3槽シンク(ステンレススチール製脚付き)。シンクは18ゲージ300シリーズステンレススチール製で、#4仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC認証取得済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト掲載
    • NSF 2
    • 付属品:ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • 高品質、16ゲージ、タイプ300シリーズのステンレス鋼
    • 深さ14インチ、角が3/4インチの丸みを帯びたボウル
    • 8インチ間隔の蛇口取り付け穴1セット
    • 9インチのバックスプラッシュ、取り付けが簡単なタイル棚付き
    • ステンレス製の脚と調節可能な弾丸型の脚部が付属します。
    技術仕様
    • Unique refE3C20X20-0X
    • コレクションセットSINK
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-27
    • エディション1
    • 高さ(inch)43.75
    • 幅(inch)25.81
    • 奥行き(inch)104
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク