製品の公開
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Google翻訳”,

    ステンレス製、18インチ×14-1/2インチ×11インチ、18ゲージの手洗いシンク。両側に水はね防止板と蛇口付き。シンクは18ゲージのステンレススチール製で、#4仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3、ASME A112.18.1
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA B125.1

    特徴:

    • 高品質の18ゲージ、タイプ3ステンレス鋼。
    • 両面式飛沫防止構造により、周囲への水の飛散を防ぎます。
    • 鉛フリーの蛇口とストレーナーが製品に付属しています。
    • NSF認証取得済み。
    • 全長6インチのバックスプラッシュ。
    • 排水口の直径は1-1/2インチです。
    仕様
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    技術仕様
    • Unique refEHS-18-SSX
    • コレクションセットCIS
    • コレクションFood Service
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)11
    • 幅(inch)14.5
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク