製品の公開
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Google翻訳”,

    Dependabilt™ ステンレススチール製 39インチ x 19-13/16インチ x 43-3/4インチ 16ゲージ 3槽シンク(ステンレススチール製脚付き)。シンクは16ゲージ300シリーズステンレススチール製で、#4仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 高品質、16ゲージ、タイプ300シリーズのステンレス鋼
    • 深さ10インチ、角が3/4インチの丸みを帯びたボウル
    • 8インチ間隔の蛇口取り付け穴1セット
    • 取り付けが簡単なタイル棚付きの10インチバックスプラッシュ
    • ステンレス製の脚と調節可能な弾丸型の脚部が付属します。
    仕様
    • Keywords: 6 Gauge Three Compartment Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Stainless Steel Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Elkay Three Compartment Sink

    技術仕様
    • Unique ref3C10X14-0X
    • コレクションセットCIS
    • コレクションDependabilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)43.75
    • 幅(inch)19.81
    • 奥行き(inch)39
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)102
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク