製品の公開
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
    Elkay

    BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink

    Google翻訳”,

    セレブリティ® ステンレススチール製 15インチ x 15インチ x 6-1/8インチ シングルボウル ドロップイン式バーシンク。シンクは20ゲージの304ステンレススチール製で、つや消しサテン仕上げ、中央排水口、底面のみパッド付きです。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • ADA準拠:適切に設置すれば、本製品はADAに準拠します。
    • ドロップイン設置:シンクはカウンタートップの上に設置されます。カウンタートップを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 20ゲージステンレス鋼:最高級の20ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼を使用し、日常的な耐久性、性能、仕上がりを実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 中央排水口:排水口はシンクの中央に配置されています。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は2インチです。
    • キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは18インチです。
    仕様
    • keywords: 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    技術仕様
    • Unique refBCR151_3
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCelebrity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.12
    • 幅(inch)15
    • 奥行き(inch)15
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米