製品の公開
BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
    Elkay

    BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 15インチ x 15インチ x 7-1/8インチ 3穴 シングルボウル ドロップイン式バーシンク + 蛇口キット。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • 蛇口:ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 61
    • アクセサリー:
      • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • cUPC登録済み
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は2インチです。
    • キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは18インチです。
    • キット内容:LKDA2437C蛇口、LK36排水口。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめてお届けします。
    技術仕様
    • Unique refBLH15C
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.12
    • 幅(inch)15
    • 奥行き(inch)15
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)9.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク