製品の公開
CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit
Elkay

CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit

Google翻訳”,

セレブリティ® ステンレススチール製 25インチ x 17インチ x 6-7/8インチ 2穴シングルボウル埋め込み式教室用シンクと8-5/8インチ蛇口/バブラーキット。シンクは20ゲージ304ステンレススチール製で、つや消しサテン仕上げ、中央排水口、底面のみパッド付き。

コンプライアンス:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • 蛇口:ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • CEC
  • NSF 372(鉛フリー)
  • NSF 61 (Q≤1)
  • 付属品:ASME A112.18.2/CSA B125.2
  • マサチューセッツ州(MA)承認済み
  • cUPC登録済み
  • IPCリスト
  • NPCCリスト
  • CECリスト掲載

特徴:

  • ドロップイン設置:シンクはカウンタートップの上に設置されます。カウンタートップを交換しない場合に最適な選択肢です。
  • 20ゲージステンレス鋼:最高級の20ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼を使用し、日常的な耐久性、性能、仕上がりを実現。
  • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
  • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
  • 中央排水口:排水口はシンクの中央に配置されています。
  • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
  • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
  • キット内容:LKD20858C蛇口、LKJ35排水口、LK1141Aバブラー。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめてお届けします。
仕様
  • keywords: School, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
技術仕様
  • Unique refCDKRC2517C
  • コレクションセットSINK
  • コレクションCelebrity Classroom
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.88
  • 幅(inch)17
  • 奥行き(inch)25
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク