製品の公開
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    温水・ろ過・冷水機能付きウォーターディスペンサー(1.5 GPH、ステンレス製)。常温水、冷水、ろ過水、温水、炭酸水、UVライトを搭載。前面ボタン操作でドライクーリング技術を採用。卓上設置型または自立型。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 3種類の給水オプション:温水、冷水、炭酸水からお選びいただけます。
    • 供給能力:1時間あたり6オンスカップ32杯の冷水を供給します。
    • 冷水:42°~50°F(華氏)
    • お湯:最高温度185°F(約85℃)。コーヒーやスープに最適です。
    • 安全ラッチ:お湯用のチャイルドセーフティロック
    • 高速充填:最大充填速度1.1GPM
    • 紫外線:吐出ノズル上の細菌の増殖を抑制します
    仕様
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    技術仕様
    • Unique refDSBSH130UVPC
    • コレクションセットPOINT OF USE
    • コレクションCountertop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.46
    • 幅(inch)10.28
    • 奥行き(inch)19.21
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置