製品の公開
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

Google翻訳”,

CHS17162 ステンレス製 16-3/4インチ x 15-1/2インチ x 13インチ シングルボウル 壁掛け式手洗いシンク。シンクは20ゲージの304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口です。

コンプライアンス:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

特徴:

  • 304型ステンレス鋼製洗面器。
  • 半径1-3/4インチの丸みを帯びたコーナー。
  • 高さ7インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の角度で傾斜している。
  • 露出面はつや消し仕上げになっている。
  • 排水口の直径は2インチです。
  • 掃除や消毒が簡単です。
  • ハンガーと一体型のステンレス製サポートブラケットが付属しています。
仕様
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

技術仕様
  • Unique refCHS17162
  • コレクションセットCIS
  • コレクションHandwash & Lavatory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション2
  • 高さ(inch)13
  • 幅(inch)15.5
  • 奥行き(inch)16.75
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks