製品の公開
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Google翻訳”,

    CHS1716LRS2 ステンレス製 16-3/4インチ x 15-1/2インチ x 13インチ シングルボウル 壁掛け式手洗いシンク。シンクは20ゲージの304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    特徴:

    • 304型ステンレス鋼製洗面器。
    • 半径1-3/4インチの丸みを帯びたコーナー。
    • 高さ7インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の角度で傾斜している。
    • 露出面はつや消し仕上げになっている。
    • 排水口の直径は2インチです。
    • 掃除や消毒が簡単です。
    • ハンガーと一体型のステンレス製サポートブラケットが付属しています。
    仕様
    • Keywords: single bowl kitchen sink, undermount single bowl kitchen sink, kitchen sink drop in single bowl, single bowl sink, single bowl stainless steel sink, single bowl stainless steel kitchen sink, drop in kitchen sinks single bowl, hand sink, portable hand washing station, handwashing sink, wall hung sink, wall-hung bathroom corner sink, wall-hung corner sink bathroom, wall hung bathroom sink, wall hung laundry sink, small wall mount sink

    技術仕様
    • Unique refCHS1716LRS2
    • コレクションセットCIS
    • コレクションHandwash & Lavatory
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-02
    • エディション2
    • 高さ(inch)13
    • 幅(inch)15.5
    • 奥行き(inch)16.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks