製品の公開
CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR17211_3 Celebrity® Stainless Steel 17" x 21-1/4" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,

    セレブリティ® ステンレススチール製 17インチ x 21-1/4インチ x 6-7/8インチ シングルボウル ドロップインシンク。シンクは20ゲージの304ステンレススチール製で、つや消しサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 20ゲージステンレス鋼:最高級の20ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼を使用し、日常的な耐久性、性能、仕上がりを実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 中央排水口:排水口はシンクの中央に配置されています。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    技術仕様
    • Unique refCR17211_3
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCelebrity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.87
    • 幅(inch)21.25
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)9.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク