製品の公開
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,
    セレブリティ® ステンレススチール製 33インチ x 21-1/4インチ x 6-7/8インチ 等径ダブルボウル ドロップインシンク。シンクは20ゲージ304ステンレススチール製で、つや消しサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッド付きです。##準拠: ##マサチューセッツ州承認##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##IPCリスト##NPCCリスト########ASME A112.19.3/CSA B45.4##特徴:##ドロップイン設置: シンクはカウンタートップの上に設置され、カウンタートップを交換しない場合に最適です。美しい仕上げの縁が付いています。##等径ダブルボウル: ボウルを独立して使用して、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家庭での作業に便利です。タスク##20ゲージステンレス鋼: 最高級の20ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼で、日常の耐久性、性能、仕上げが長持ちします##静音: 防音パッドにより、シンクでの音と振動が最小限に抑えられ、より静かな時間を過ごせます##Uチャンネル取り付け: 取り付け前にチャンネル内にマウントクリップを配置することで、シンクの下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします##中央排水: 排水口はシンクの中央に配置されています##米国製: このElkay®製品は、誇りを持って米国で製造されています##排水口: シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです##ディスポーザー対応: このシンクには、スペースがあれば標準的なディスポーザーと連携する排水口があります######
    技術仕様
    • Unique refCR33211_4
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCelebrity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.87
    • 幅(inch)21.25
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)11.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク